TENDANCES DANS LA CONSTRUCTION

STRUCTURES INTELLIGENTES:
RÉPONDRE À LA DEMANDE D’UNE CONSTRUCTION PLUS CONNECTÉE  

Avec l’augmentation des investissements mondiaux dans les villes intelligentes et les infrastructures durables, la demande de bâtiments intelligents ne cesse de croître. Cette tendance est alimentée par le besoin de matériaux avancés et de technologies innovantes permettant d’optimiser les environnements et de gérer efficacement les ressources comme l’énergie, le refroidissement et la sécurité. Gates soutient ces projets grâce à une gamme de tuyaux hydrauliques à haut rendement, de solutions de transmission de fluide et de systèmes d’entraînement par courroie de pointe, offrant des performances fiables dans les applications de CVC, de transmission de puissance et de gestion des fluides — garantissant un fonctionnement fluide et durable des bâtiments intelligents. 

 

TECHNOLOGIE:
FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 

La pénurie de main-d’œuvre est un défi constant pour l’industrie de la construction à l’échelle mondiale. Tandis que les efforts de formation et de recrutement se poursuivent, de nombreuses entreprises adoptent des technologies autonomes et des outils numériques afin d’améliorer leur efficacité. Les systèmes hydrauliques et d’entraînement par courroie Gates maximisent le temps de fonctionnement et réduisent les interventions manuelles, les rendant indispensables pour les grues, chargeurs et excavateurs. Nos solutions augmentent l’efficacité des équipements tout en réduisant les besoins de maintenance, offrant une réponse pratique et efficace aux pénuries de main-d’œuvre. 

 

MATÉRIAUX:
ATTÉNUER LES PÉNURIES ET LA HAUSSE DES COÛTS 

Le secteur de la construction fait face à des défis majeurs liés à la pénurie de matériaux et à la hausse des coûts, impactant les calendriers et les budgets des projets à travers le monde. En proposant des courroies et flexibles durables et performants, Gates aide à surmonter ces difficultés. Nos courroies synchrones et tuyaux hydrauliques MegaSys™ sont conçus pour une longue durée de vie et des temps d’arrêt minimaux. En réduisant la fréquence des remplacements, les produits Gates permettent de mieux maîtriser les coûts et de respecter les délais des projets de construction. 

 

LES FONDATIONS SUR LESQUELLES NOUS CONSTRUISONS

Innovant, durable, responsable, agile : découvrez comment ces quatre principes fondamentaux sous-tendent notre approche pour offrir des solutions de transmission de puissance et d’alimentation en fluide à la pointe du marché. Les systèmes et composants Gates garantissent des performances optimales et durables.

CONÇU POUR RELEVER LES DÉFIS LES PLUS EXIGEANTS DE LA CONSTRUCTION 

Gates n’est pas seulement un fournisseur – c’est un partenaire mondial de confiance pour l’industrie de la construction. Nos flexibles, courroies et systèmes haute performance sont approuvés par les plus grands fabricants et entrepreneurs pour les applications les plus rigoureuses. Chaque solution est rigoureusement testée et validée dans des conditions réelles – des grands projets d’infrastructure aux chantiers les plus isolés. Même dans les environnements les plus extrêmes, vous pouvez compter sur la fiabilité Gates. Avec plus d’un siècle d’expertise en ingénierie, un engagement constant envers l’innovation et un réseau mondial d’assistance, Gates vous aide à anticiper les exigences des projets et les défis du secteur.

 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS FLEXIBLES HYDRAULIQUES HAUT DE GAMME

 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE:
CONÇUE POUR CHAQUE DÉFI

Icon of an automated robotic arm symbolizing automation.

TUYAUX HYDRAULIQUES OFFRANT JUSQU’À 25 FOIS PLUS DE RÉSISTANCE À L’ABRASION 

Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

SOLUTIONS DE COURROIES SANS ENTRETIEN

npi-icons-web

QUALITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEURES POUR MOINS DE CYCLES DE REMPLACEMENT

Minimalist logo that represents superior flexibility.

SFLEXIBILITÉ ACCRUE POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE DANS LES ESPACES RESTREINTS

INTÉRESSÉ PAR LES PRODUITS GATES POUR VOS APPLICATIONS? 

Découvrez comment Gates peut soutenir vos projets de construction grâce à des solutions innovantes de transmission de puissance et de technologie des fluides. Ou discutez avec nos experts de vos défis les plus complexes sur le chantier. Contactez-nous dès aujourd’hui.  

 

PARLER AVEC UN EXPERT

 

INNOVATIONS ET SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION

RESSOURCES EN VEDETTE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Découvrez un moyen simple et rapide d’obtenir les spécifications de sertissage les plus récentes pour vos applications hydrauliques et industrielles. Accédez aux données nécessaires pour produire des assemblages sûrs et de qualité d’usine. Créez un compte personnalisé, enregistrez vos favoris et concevez des fiches de sertissage à télécharger, enregistrer et imprimer. Consultez notre base de données en ligne ou téléchargez l’application gratuite pour Android et iOS afin d’accéder à vos spécifications en temps réel.

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER™ 

Disponible sur ordinateur et mobile, Gates Design Power vous donne un accès gratuit à notre kit d’outils numériques d’innovation — incluant Design Flex Pro™ — pour vous permettre de concevoir et d’optimiser la prochaine génération de systèmes d’entraînement par courroie.

Yellow excavator loading dirt into a white dump truck at a construction site with a clear blue sky in the background.

CATALOGUE DES PRODUITS

Découvrez la gamme complète de produits et services Gates pour la transmission de puissance et la technologie des fluides.

Contactez dès aujourd'hui notre équipe d'experts industriels et d'ingénieurs des applications pour en savoir plus sur nos solutions de construction.