Toutes les courroies CVT se ressemblent, mais c'est ce qui se cache sous la surface qui compte. La puissance du moteur est transmise à la transmission et aux roues par une série de cordes à l'intérieur de la courroie. Ce qui différencie les courroie G-Force de Gates, c'est la façon dont nous traitons ces cordes en fibre : Nous utilisons des polymères de caoutchouc résistants à la chaleur et à l'usure. Cela signifie que nos bandes atteignent une excellente récupération - à des températures allant jusqu'à 338 degrés Fahrenheit (170 degrés Celsius) - sans glaçage ni durcissement. Les tests au dynamomètre prouvent que les courroies G-Force durent jusqu'à cinq fois plus longtemps que les autres courroies haute performance.
Conçues pour venir à bout des tâches et des pistes les plus difficiles, les courroies CVT G-Force WorkHorse offrent une durée de vie deux fois supérieure à celle de la gamme G-Force standard, ainsi qu'une tolérance à la chaleur accrue de 45 %. En plus de fournir la puissance dont vous avez besoin pour transporter de lourdes charges sur des terrains agressifs, vous bénéficiez d'une durabilité étonnante ainsi qu'une résistance à la fissuration et à l'usure.
Conçues pour supporter les courses les plus folles dans les dunes, les déserts, les montagnes et les circuits de course tout-terrain, les courroies CVT G-Force RedLine de Gates ont fait l'objet de tests approfondis en laboratoire et sur le terrain. Elles peuvent résister à des frottements extrêmes, à une force de compression importante et à une chaleur excessive résultant d'une forte accélération, de changements de vitesse fréquents et de charges lourdes. Cela signifie une meilleure accélération, une vitesse de pointe plus élevée, un rapport de vitesse plus faible et moins de perte d'énergie pour vous dans les environnements tout-terrain extrêmes.
Mark Meyer, pilote professionnel canadien d'UTV, explique comment le passage aux courroies CVT G-Force RedLine de Gates a transformé son expérience de la course. En plus d'apprendre qu'il n'a pas eu de défaillance de courroie depuis le changement, vous verrez des images fantastiques des courses les plus éprouvantes de Meyer sur la neige et la terre.
Les solutions de transmission par courroie de Gates ne révolutionnent pas seulement les performances des véhicules motorisés et de loisir, mais font également des déplacements urbains une expérience plus propre et plus silencieuse.