PERFORMANCES POLYVALENTES, AFFINÉES PAR GATES:
RADIAL FLUX
Les moteurs à flux radial, avec leur structure cylindrique et leur flux magnétique perpendiculaire, sont un choix de confiance pour leur fiabilité, leur évolutivité et leur compatibilité avec les modèles de véhicules existants. Contrairement aux moteurs à flux axial, ils offrent une plus grande polyvalence d'application, ce qui les rend idéaux pour les moteurs à combustion interne, les hybrides et les véhicules électriques. Les pompes à eau électriques Gates ThermalPro améliorent ces systèmes avec un contrôle thermique précis, une efficacité énergétique améliorée et une durée de vie prolongée du moteur. Grâce à des options flexibles de montage direct ou sur châssis et à une électronique isolée du liquide de refroidissement, Gates offre des solutions économiques et performantes aux équipementiers sur diverses plates-formes de véhicules.