Des émissions atmosphériques aux accessoires automobiles, en passant par les bouchons et thermostats, sans compter tout le reste du catalogue, Gates est un leader mondial dans la fabrication de composants et de pièces automobiles de qualité de première monte. Notre équipe d’experts et d’ingénieurs utilise les toutes dernières technologies et innovations, ainsi que la science des matériaux de pointe, pour apporter au marché de la rechange une couverture complète de vos applications, allant des machines vintages aux tous derniers modèles actuels. Trouvez les pièces et les composants de qualité supérieure qu’il vous faut pour équiper votre magasin de pièces automobiles, réparer votre véhicule, et maintenir la fiabilité de vos véhicules pour aborder en toute sécurité vos trajets à venir - uniquement chez Gates.
Dans le paysage en constante évolution de la transmission de puissance industrielle, Gates va de l'avant avec Quad-Power 4, une courroie trapézoïdale révolutionnaire conçue pour redéfinir votre coût total de possession et changer la donne pour vos équipements critiques.
L’EFFICACITÉ EN AMONT - LA SOLUTION OPTIMALE POUR VOS BESOINS OPÉRATIONNELS
Lors de la conception d’un nouvel entraînement par courroie, vous devez réfléchir aux besoins spécifiques en énergie de votre équipement pour déterminer les meilleurs matériaux et Gates peut vous aider. Avec Quad-Power 4, créez des entraînements avec moins de brins et des poulies plus étroites sans sacrifier la puissance tout en éliminant les temps d’arrêt pour réajustement de tension et les remplacements fréquents de courroie.
Lorsque chaque seconde compte, faites confiance aux avantages de Quad-Power 4 pour vous faire gagner du temps tout en améliorant vos opérations sur plusieurs marchés finaux.
Une résistance inégalée, des performances inégalées.
VOTRE SOLUTION ULTIME POUR LES VÉHICULES LOURDS
Technologie Quad-Power 4: Fournir une capacité de couple de nouvelle génération pour une transmission de puissance optimale
Résistance à la température: Spécialement conçu pour réduire les dommages et l’usure à des températures extrêmement élevées et basses (-50 °C à +130 °C)
Résistance à l’huile et aux produits chimiques: Conforme à la norme ARPM IP-3-2 pour les normes de résistance à l’huile et aux produits chimiques
Conductivité électro-statique: Conforme aux normes ISO 1813 et ARPM IP-3-3 de conductivité statique
Système d’appariage Gates: Permet d'installer plusieurs courroies sur un même entraînement sans mise en jeu
Assurez une productivité ininterrompue avec une courroie trapézoïdale qui ne nécessite aucun entretien de tension supplémentaire.
JUSQU’À 30 % D’AUGMENTATION DE LA PUISSANCE*
Faites l’expérience d’une augmentation substantielle de la puissance pour améliorer vos applications industrielles.
*Par rapport aux produits Gates standard
DURÉE DE VIE DE LA COURROIE JUSQU’À 200 % PROLONGÉE*
Le nouveau mélange de caoutchouc éthylène élastomère (EE) assure une plus grande durabilité pour des cycles de remplacement améliorés.
*Par rapport aux produits Gates standard
DENSITÉ DE PUISSANCE ACCRUE
Réduisez vos coûts initiaux en permettant l’utilisation de poulies plus étroites et de brins de courroie moins nombreux.
ÉTABLIR UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE PUISSANCE
Profitez de la densité de puissance significative de Quad-Power 4. Parlez à l’un de nos spécialistes de l’application de produits dès aujourd’hui pour savoir comment vous pouvez repenser votre équipement.
Réduisez le risque de glissement de courroie et obtenez des performances constantes des ventilateurs, des ventilateurs et des compresseurs qui maintiennent la qualité de l’air et d’autres exigences particulières.
Même à des températures très élevées, Quad-Power 4 offre une réfrigération exceptionnelle avec moins d’usure de la courroie au fil du temps.
FAUCHEUSE À FLÉAUX
Assurez une tension stable pour un contrôle précis de la lame, parfait pour couper une végétation dense avec facilité et fiabilité.
ENTRAÎNEMENTS D’ACCESSOIRES POUR CAMIONS ET AUTOBUS
Optimisez la transmission de puissance et la capacité de remorquage grâce à la puissance accrue de la courroie Quad-Power 4, qui facilite l’accélération sur les longs trajets.
Réduisez le risque de glissement de courroie et obtenez des performances constantes des ventilateurs, des ventilateurs et des compresseurs qui maintiennent la qualité de l’air et d’autres exigences particulières.
Même à des températures très élevées, Quad-Power 4 offre une réfrigération exceptionnelle avec moins d’usure de la courroie au fil du temps.
FAUCHEUSE À FLÉAUX
Assurez une tension stable pour un contrôle précis de la lame, parfait pour couper une végétation dense avec facilité et fiabilité.
ENTRAÎNEMENTS D’ACCESSOIRES POUR CAMIONS ET AUTOBUS
Optimisez la transmission de puissance et la capacité de remorquage grâce à la puissance accrue de la courroie Quad-Power 4, qui facilite l’accélération sur les longs trajets.
La technologie de cordes de traction à faible allongement de Quad-Power 4 maximise l’efficacité du transfert de puissance jusqu’à 98 %* et réduit la consommation d’énergie en assurant une tension stable. La construction avancée, testée pour une durée de vie de la courroie jusqu’à 200 %* plus longue, offre également une tranquillité d’esprit et une augmentation de la durée de vie de votre équipement.
Créez des modèles personnalisés ou vérifiez vos besoins en matière d'entretien des courroies à l'aide de nos applications pour PC et mobiles. Notre système intuitif identifie les meilleures courroies et composants pour vos systèmes d'entraînement par courroie trapézoïdale à flanc-nu.
Téléchargez le catalogue complet de Gates Industrial Power Transmission pour trouver les composants d'entraînement par courroie les mieux adaptés à votre activité. Explorez différentes tailles, matériaux et métaux pour créer des solutions optimisées.
Contactez notre équipe d’experts de l’industrie et d’ingénieurs d’application pour en savoir plus sur nos courroies trapézoïdales à flanc-nu dès aujourd’hui.