L’AUGMENTATION DES COÛTS
STIMULE LA DEMANDE D’EFFICACITÉ

Le besoin de systèmes de refroidissement représente une grande partie des dépenses d’exploitation d’un centre de données et les systèmes traditionnels utilisent souvent plus d’énergie que nécessaire. La gestion de ces coûts et le maintien de performances optimales sont des tendances clés qui façonnent l’avenir des opérations.

 

Les nouveaux systèmes de refroidissement liquide à haut rendement peuvent fournir un refroidissement à des coûts énergétiques inférieurs et offrir un meilleur contrôle de la température, en particulier lorsqu’ils sont associés à des solutions de tuyaux qui optimisent le débit de liquide de refroidissement. Les gammes de produit Gates Data MasterTM, Data Master MegaflexTM et Data Master Eco offrent une variété d'avantages en matière de tuyau dans plusieurs gammes de module, garantissant un ajustement, un débit et des fonctionnalités parfaits pour les besoins de votre système.

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DATA MASTER

    

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DATA MASTER MEGAFLEX

RISQUES DE CONTAMINATION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  

Avec l’essor des systèmes de refroidissement liquide et la diversité croissante des fluides de refroidissement, l’une des préoccupations croissante est le risque de contamination des liquide de refroidissement, qui peut potentiellement endommager les équipements critiques. Les liquides de refroidissement impurs ou contaminés peuvent corroder et éroder les composants, provoquer des fuites et entraîner des réparations coûteuses. Le maintien de la pureté de votre fluide grâce à des composants entièrement intégrés et compatibles permet de prolonger la durée de vie de vos systèmes et de protéger vos équipements.

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DATA MASTER ECO

    

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE FAMILIALE DATA MASTER

Tuyau de refroidissement Gates Data Master

Avec une conception robuste axée sur la durabilité, les meilleurs matériaux compatibles de sa catégorie et la flexibilité, la gamme Data Master est votre réponse pour rester en tête dans le monde en évolution rapide du refroidissement des centres de données. Regardez cette vidéo pour voir les détails.

TUYAU DE REFROIDISSEMENT DATA MASTER

Prolongez la durée de vie de votre système de refroidissement et augmentez la fiabilité avec le tuyau de refroidissement Gates Data Master.

 

  • Data Master La solution de référence pour les diamètres plus étroits et les matériaux de tubes EPDM durcis sans zinc, disponibles en 7/32" à 1" ID. 7/32" à 1" de diamètre intérieur, parfait pour les installations compactes.
  • Data Master Megaflex Votre solution ultime de grande identification avec la technologie MegaFlex, disponible dans des tailles allant jusqu'à 4". Conçu pour les systèmes à haut débit et à forte demande.
  • Data Master Eco: Notre tuyau Data Master de plus petit diamètre, disponible en 3/16", 1/4", et 3/8". Conçu avec une couverture sans halogène et une empreinte carbone plus faible pour des avantages supplémentaires en matière de durabilité.

Notre ensemble diversifié et innovant de matériaux spécifiques aux centres de données soutient la longévité de vos opérations 24h/24 et 7j/7. En fournissant un liquide de refroidissement sans contaminant, la famille Data Master excelle dans les systèmes de liquide de refroidissement en boucle fermée à débit faible et élevé pour les projets de datacenters nouveaux et en expansion.

EXPLORER LES PRODUITS DATA MASTER

    

DÉCOUVRIR LES PRODUITS DATA MASTER MEGAFLEX

    

VOIR PLUS DE PRODUITS DATA MASTER ECO

DATA MASTER FAMILY CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Logo simplifié pour les matériaux environnementaux en noir et blanc.

SYSTÈMES PLUS PROPRES

Choisissez le tube EPDM sans zinc et durci au peroxyde du tuyau Data Master pour éviter la contamination des fluides au fil du temps.

Logo minimaliste qui représente une flexibilité supérieure.

FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

Pour faciliter l'acheminement dans les configurations complexes.

Emblème qui montre une compatibilité supérieure avec les mélanges de liquide de refroidissement.

COMPATIBLE AVEC LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Conçu pour une large gamme de mélanges de liquides de refroidissement, y compris le PG25.

Logo qui montre une résistance supérieure aux flammes en noir et blanc.

RÉSISTANT AUX FLAMMES

Options de tuyaux comprenant des certifications UL94V-0 et des tests selon les normes UL224 VW-1 pour la sécurité et la fiabilité.

Logo minimaliste pour représenter la caractéristique de diamètre plus petit.

TAILLES POLYVALENTES

Choisissez entre Data Master et Data Master Eco pour les profils étroits ou Data Master Megaflex pour les besoins de flux plus importants.

Logo minimaliste résistant à l’ozone en noir et blanc

RÉSISTANT A L’OZONE

Excellente résistance à l'ozone pour couvrir la dégradation due à l'électronique.

TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE

La technologie de conception MegaFlex accroît la flexibilité de nos tuyaux de grand diamètre.

CARACTÉRISTIQUES DURABLES

Data Master Eco dispose d'un couvercle sans halogène et résistant aux flammes conçu pour réduire jusqu'à 75% de CO2e dans la fabrication.

FRAIS, PROPRE, FIABLE

Dans les environnements critiques, chaque degré compte. Consultez l’un des membres de notre équipe d’experts dès aujourd’hui pour plus d’informations sur les produits qui peuvent vous aider à faire passer vos centres de données au niveau supérieur.

 

CONSULTEZ UN EXPERT

APPLICATIONS SUR LES MARCHÉS FINAUX INDUSTRIELS

RESSOURCES PROPOSEES

Plate-forme eCrimp™ pour les assemblages hydrauliques, les tuyaux et les accouplements.

eCRIMP

Une application de sertissage en ligne innovante qui fournit des spécifications précises et à jour des tuyaux et des embouts avec une interface conviviale pour des résultats parfaits en déplacement.

Une collection d’outils et un tuyau sur une table en bois.

CALCULATEUR DE PRESSION D’ÉCOULEMENT DE FLUIDE

Prévenir tout problème lié aux fluides ; Nous fournissons des solutions créatives pour détecter et résoudre avec précision les problèmes de débit, garantissant ainsi que vos machines fonctionnent avec une efficacité maximale.

Un homme en blouse blanche est occupé avec un grand réservoir en acier inoxydable

CATALOGUE TUYAUX ET EMBOUTS

Le catalogue des tuyaux et embouts Gates combine des informations détaillées sur les produits avec des connaissances en matière de sécurité pour assurer le bon déroulement de vos opérations.

Contactez notre équipe d’experts de l’industrie et nos ingénieurs application pour en savoir plus sur notre tuyau de refroidissement de centre de données Data Master dès aujourd’hui.