NOUVEAUX COMPOSANTS
UNE MEILLEURE RESISTANCE

Les systèmes de courroies de distribution d’origine baignées dans l’huile mis en place par les constructeurs ont été développés comme une solution innovante pour répondre à des normes d'émissions et d'efficacité énergétique de plus en plus strictes. Ces systèmes améliorent les performances en plaçant la courroie de distribution dans l'environnement huileux du moteur, mais introduisent de nouveaux défis : exposition continue à l'huile, stress thermique élevé et complexité de service accrue.

 

Gates a spécifiquement conçu les Kits PowerGrip de Courroie baignées dans l’huile pour répondre à ces problèmes. Dotés de matériaux avancés résistants à l'huile, d’une conception spécifique à cette application et de composants améliorés nécessaire pour une performance et une durée optimale du moteur. Chaque kit contient toutes les pièces nécessaires pour un remplacement complet et serein du système de distribution. Avec les Outils de Distribution Gates, ils garantissent une installation sans effort.

 

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE

    

GATESTECHZONE

 

NOUS FAISONS PROGRESSER AVEC DES AVANTAGES

Vous entretenez un système de courroie de distribution baignée dans l’huile?

 

Regardez cette brève présentation du Kit Gates PowerGrip de Courroie baignée dans l’huile —ce qu'il contient et les avantages obtenus

  

CONÇU POUR LA DUREE ET OPTIMISÉ POUR LA FACILITÉ D'INSTALLATION

Découvrez l'avantage du Super Kit Gates—des solutions complètes pour le système de distribution conçues pour répondre aux attentes des constructeurs et répondre aux besoins des réparateurs. 

 

  • Comprend tous les composants nécessaire pour un remplacement complet : la courroie baignée dans l'huile, les tendeurs et galets, et toute la collection de joints d’étanchéités ainsi que les boulons et les vis
  • Les composants spécifiques à l'application garantissent un ajustement parfait et une installation facile
  • Fabriqué à partir de composés en caoutchouc résistant à l'huile, de tissus hybrides et de cordes en fibre de verre à haute résistance
  • Réduit le risque de défaillance prématurée
  • Surpasse les conceptions des constructeurs en offrant jusqu'à 30 % d'amélioration de la durée de vie de la courroie et minimise le gonflement de la largeur
  • Optimisé pour les moteurs modernes, y compris des applications clés comme les moteurs FORD EcoBoost et les moteurs STELLANTIS PureTech EB0 et EB2.

 

VOIR PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

    

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RÉSISTANT À L'HUILE

Les composés protègent l'intégrité de la courroie, réduisent son frottement et améliorent ses performances.

ÉCONOMIES SUR L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS

Réduit les coûts d'exploitation en minimisant le besoin de remplacement fréquent de la courroie.

INSTALLATION FACILE ET SOLUTION COMPLÈTE EN KIT

Tels que des boulons, des joints et des joints d'étanchéité.

DISPONIBLE POUR TOUTE LA GAMME DE MOTEURS

Conçus spécifiquement pour les moteurs Ford EcoBoost 1.0L et STELLANTIS PureTech 1.0L/1.2L.

OBTENEZ LE SUPPORT TECHNIQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Nos équipes d'assistances techniques et d'applications des produits Gates sont présents pour fournir des conseils d'experts sur nos Super Kits Belt-in-Oil—des conseils d'installation aux informations sur la compatibilité des composants et leurs performances.

 

PARLEZ AVEC UN EXPERT

APPLICATIONS COURROIE DANS L’HUILE

RESSOURCES PROPOSEES

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES™

Simplifiez vos recherches avec Gates NaviGates, votre outil interactif pour explorer la compatibilité des produits, les détails techniques et les solutions d’application.

TECHZONE

Découvrez les ressources techniques et formations sur GatesTechZone.com. Accédez à des vidéos d’installation, des guides produits et des conseils d’experts pour accompagner ateliers et professionnels avec des solutions fiables

Contactez notre équipe d’experts et de formateurs techniques dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les solutions Gates Belt-In-Oil.