POLY CHAIN®:
LA COIRROIE LA PLUS AVANCÉE AU MONDE

Silencieuse, légère et propre, la famille Gates Poly ® Chain est réputée pour sa résistance extraordinaire et sa capacité de charge. Incorporant des cordes de traction en fibre de carbone ou aramide Gates brevetées pour une allongement minimal, les courroies Poly Chain ont une section de dents curvilignes qui augmente la résistance au cisaillement. Le revêtement en nylon de la denture réduit la friction et élimine les besoins en lubrification.

 

DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE DES COURROIES POLY CHAIN

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™ 

Premier système de courroie synchrone conçu pour empêcher les décharges électrostatiques, Poly Chain ® Carbon Volt™ assure la sécurité de vos transmissions dans les environnements dangereux. Construit avec des cordes de traction en fibre de carbone pour plus de résistance et de compacité, et un corps en polyuréthane durable pour une résistance aux produits chimiques et à l’abrasion, il offre des performances silencieuses et sans entretien dans une large gamme d’applications, même lorsque les étincelles statiques ne peuvent être tolérées.  

 

COURROIES POLY CHAIN CARBON VOLT  

POWERGRIPGT4

La dernière technologie synchrone industrielle en caoutchouc de Gates, PowerGrip GT4 est en élastomère éthylène capable de transmettre la puissance la plus élevée de toutes les courroie de sa catégorie. Elle augmente l’efficacité dans les entraînements plus étroits. Et comme il n’est pas nécessaire de procéder à une lubrification ou à une nouvelle tension, il n'y a plus de maintenance requise, ce qui améliore votre temps de fonctionnement et votre productivité.   

 

COURROIES POWERGRIP GT4

POWERGRIP GT2 TWIN POWER

Les courroies Gates PowerGrip GT2 Twin Power sont à double face, transmettant 100 % de la charge nominale maximale de chaque côté et permettant la synchronisation à partir des deux côtés de l'entraînement. Le profil spécifique GT augmente la capacité de performance, gère des vitesses élevées et résiste à des températures très élevées de -22 °F à 212 °F (-30 °C à 100 °C).

 

COURROIES POWERGRIP GT2 TWIN POWER  

CONSULTEZ NOS EXPERTS

Découvrez comment le système d’entraînement par courroie synchrone révolutionnaire de Gates peut vous être bénéfique. Si vous avez une application en tête, un défi à relever ou simplement une question à poser, notre équipe est prête à vous aider dès maintenant.

 

CONSULTEZ UN EXPERT

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL AVEC LES COURROIES SYNCHRONES HAUTE PERFORMANCE GATES

Regardez une courroie de 3/4 de pouce soulever une chargeuse compacte de 8 800 lb. Gates + science des matériaux + ingénierie des procédés = solutions innovantes, même dans les conditions les plus exigeantes.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES COURROIES SYNCHRONES

LE MEILLEUR CHOIX POUR L'INDUSTRIEL ET LE MOBILE

Les solutions de transmissions en Courroies Synchrones Gates font avancer l’industrie. Voyez comment nous pouvons aider votre entreprise à prendre de l’avance et à conserver cette avance.

RESSOURCES DISPONIBLES

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER™ 

Disponible pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, Gates Design Power vous offre un accès gratuit à notre boîte à outils d’innovation numérique, y compris Design Flex Pro™, afin que vous puissiez concevoir et optimiser la prochaine génération des systèmes d'entrainement par courroie.

Two power transmission belts in black made of rubber.

SOLUTIONS DE LA CHAÎNE À LA COURROIE

Dites adieu aux chaînes à rouleaux et dites bonjour à la prochaine génération de transmission de puissance. Découvrez comment les performances supérieures de solutions Gates courroie peuvent vous aider à augmenter le potentiel de votre entreprise. Grâce à nos calculateurs d’économies d’énergie et de maintenance, vous pouvez rapidement voir comment maximiser l’efficacité et réduire vos coûts d’exploitation.

Close-up of Gates belt tensioner with pulley wheels and a drive belt.

MANUEL D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

Votre guide rapide pour des entraînements par courroie plus sûrs et plus durables. Découvrez comment inspecter, installer et entretenir vos systèmes pour éviter les pannes et les temps d’arrêt coûteux.

Contactez notre équipe d’experts de l’industrie et d’ingénieurs d’application pour en savoir plus sur les courroies synchrones industrielles Gates dès aujourd’hui.