CATALOGUE TUYAUX INDUSTRIELS
EFFICACITÉ. CONÇUE.

Téléchargez ce catalogue pour découvrir la gamme complète de tuyaux industriels conçus pour répondre aux exigences les plus strictes dans une grande variété de secteurs. Découvrez des solutions de tuyaux éprouvées, soutenues par l’expertise inégalée de Gates dans le domaine des matériaux et des applications.

 

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE

LA MÉTHODE
S.T.A.M.P.E.D.

Vous avez la certitude que chaque tuyau de votre installation est parfaitement adapté à sa fonction. Avec le S.T.A.M.P.E.D. de Gates, vous n’obtenez pas seulement un tuyau, mais une solution complète créée pour répondre aux exigences spécifiques de Dimension (S), Température, Application, Matériau, Pression, Extrémités (Embouts) & (Débit) de vos besoins. Cette approche méticuleuse garantit que vos tuyaux ne fonctionnent pas seulement de manière optimale, mais qu’ils réduisent également de manière significative le risque de fuites, d’éclatements et d’autres défaillances qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux et des risques pour la sécurité. Consultez notre catalogue de tuyaux industriels pour obtenir des informations complètes sur la façon d’utiliser la méthode S.T.A.M.P.E.D. dès aujourd’hui.

 

EN SAVOIR PLUS

SOLUTIONS POUR L’AIR ET LES USAGES MULTIPLES

Lorsque vous avez besoin d’une solution capable de couvrir plusieurs scénarios, notre gamme de tuyaux universels est le bon choix. Gates Lock-On Plus facilite le codage couleur et s’utilise idéalement dans des applications fonctionnant avec différents types d’air, d’eau, d’huile, de carburant et certains produits chimiques dilués, avec des pressions jusqu’à 2,1 MPa.  

 

EN SAVOIR PLUS

TUYAUX SPÉCIALISÉS POUR PRODUITS CHIMIQUES

La sécurité est essentielle lorsqu’il s’agit de tuyaux chimiques, avec des problèmes potentiels liés à la contamination, aux fuites et à la corrosion. Grâce à la vaste sélection de tuyaux Gates spécialement conçus pour résister au contact avec l’hydroxyde de sodium, l’acide sulfurique, etc. Ne vous posez pas de questions, choisissez toujours le bon tuyau pour le produit chimique utilisé.

 

EN SAVOIR PLUS

APPROUVÉ POUR LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Dans l’industrie alimentaire, les normes sont strictes et les substances environnantes peuvent être plus corrosives et abrasives qu’on ne le pense. La farine sèche, le lait, l’huile et les aliments pour animaux domestiques nécessitent également des matériaux de tuyau spécifiques pour garantir un débit correct et une résistance aux odeurs ou aux contaminants.

 

EN SAVOIR PLUS

TUYAUX DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR TRAVAUX LÉGERS À LOURDS

Du tuyau de lavage léger de 0,6 MPa (1.000 psi) au tuyau de lavage haute pression de 42,0 MPa (6.000 psi), Gates a les tuyaux et les embouts adéquats pour effectuer le travail.

 

EN SAVOIR PLUS

TRANSPORT DE MATÉRIAUX

Qu’il s’agisse de ciment sec, d’agrégats, de sable ou d’aliments pour animaux, votre entreprise a besoin d’un tuyau industriel doté d’une résistance supérieure à l’abrasion et d’une épaisseur de tube plus importante.

 

EN SAVOIR PLUS

TRANSFERT DE PRODUITS PÉTROLIERS

Lorsque vous avez besoin d’une technologie de tuyaux légers, flexibles et à faible friction pour transférer de l’essence commerciale, des carburants diesel, des huiles et d’autres produits pétroliers avec une puissance et une efficacité constantes, vous avez besoin des tuyaux de transfert de produits pétroliers Gates.

 

EN SAVOIR PLUS

TROUVEZ LE TUYAU INDUSTRIEL ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

Les tuyaux industriels présentent un large éventail d’applications potentielles et une gamme encore plus large de matériaux à transférer d’un endroit à l’autre. C’est pourquoi nous avons des experts pour vous aider. Contactez dès aujourd’hui l’un des membres de notre équipe chargée de l’application des produits Fluid Power pour vous aider à trouver le bon produit, à chaque fois.

 

PARLEZ AVEC UN EXPERT

TUYAU DE LAVAGE SOUS PRESSION CLEAN MASTER PLUS 6000

Notre tout dernier tuyau de nettoyeur haute pression est arrivé sur le marché et constitue un choix parfait pour les applications de nettoyage intensif telles que le nettoyage de l’asphalte et des sols, le nettoyage des sites industriels et l’entretien des machines. Avec une pression de 42,0 MPa (6 000 psi), Clean Master Plus 6000 est disponible en plusieurs longueurs et en flexibles complets.  

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS DE NETTOYAGE

 

 

APPLICATIONS POUR TUYAUX INDUSTRIELS

LE MEILLEUR CHOIX POUR L’INDUSTRIE ET LE HORS-ROUTE

La gamme de tuyaux industriels Gates contribue à faire avancer l’industrie. Voyez par vous-même comment nous pouvons aider votre entreprise à prendre de l’avance - et à rester en tête.

RESSOURCES DISPONIBLES

PÉTROLE ET GAZ

Conçue pour les conditions extrêmes, la gamme de tuyaux Gates pour le pétrole et le gaz offre des performances fiables, même dans les environnements les plus difficiles. Des flexibles souples aux composants hydrauliques à haute pression, chaque produit est conçu pour dépasser les attentes - parce que dans cette industrie, vous devez exiger davantage de chaque connexion.

India ProFlex Industrial Catalogue

CATALOGUE DE TUYAUX INDUSTRIELS

Téléchargez ce catalogue pour découvrir la gamme complète de tuyaux industriels conçus pour répondre aux exigences les plus strictes dans un grand nombre d’industries. Découvrez les solutions de tuyaux de confiance qui s’appuient sur l’expertise inégalée de Gates en matière de matériaux et sur son savoir-faire en matière d’applications.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les tuyaux industriels Gates sont conçus pour supporter une large gamme de pressions nominales, en fonction du type et de l’application spécifiques du tuyau. Il est important de se référer aux spécifications du produit dans le catalogue Gates pour déterminer le tuyau approprié à vos exigences de pression.

Pour déterminer la bonne taille de tuyau et le bon embout, il faut comprendre le débit du système, les exigences en matière de pression et les dimensions physiques des embouts. Des spécifications détaillées et des informations dimensionnelles sont disponibles dans le catalogue des produits Gates.

Les matériaux courants sont les caoutchoucs synthétiques, les élastomères thermoplastiques, l’acier inoxydable et le laiton. Pour la compatibilité chimique spécifique, Gates fournit des tableaux et des guides de résistance chimique dans le catalogue "Tuyaux Indistriels"(40063).  

L’équipement de sertissage Gates assure une connexion sûre et sans fuite, ce qui est essentiel pour maintenir l’intégrité et la sécurité des tuyaux. Ils sont également faciles à utiliser, très précis et conçus pour fonctionner parfaitement avec les tuyaux et les embouts Gates.

 

Consultez nos catalogues de produits, nos manuels techniques et nos guides d’installation directement sur notre site web ou contactez directement l’équipe d’assistance technique Gates pour obtenir de l’aide sur la sélection des produits, le dépannage et l’entretien.  

Contactez notre équipe d’experts industriels et d’ingénieurs application pour en savoir plus sur les solutions de tuyaux industriels Gates.