En 1945, Gates a révolutionné l'industrie en inventant la première courroie , connue sous le nom de courroie synchrone. En 1979, nous avons introduit le système d'entraînement par courroie accessoire (ABDS), qui a transformé la transmission automobile. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles et les services après-vente font confiance à Gates pour les meilleures solutions de transmission de puissance dans le monde.
Il existe un kit de distribution Gates® PowerGrip™ pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules (soit plus de 43 millions d'applications de véhicules), chacun étant conçu comme une solution complète pour rendre le remplacement complet plus rapide et plus pratique. Tous nos kits avec leurs composants respectent ou dépassent les normes d'origine en matière de durée de vie, de qualité et de performances.
Plus de 30 millions de pompes à eau Gates ont été installées dans des véhicules dans le monde entier. Pour un refroidissement efficace et durable, chaque pompe à eau PowerGrip Timing Kit Plus comprend tous les composants spécifiques au véhicule nécessaires, dans une seule boîte : boulons, outils, ressorts tendeurs, joints, etc.
Les courroies de distributions automobiles Gates offrent une fonctionnalité, des performances et un ajustement supérieur. Les gaines sont imprégnées de PTFE (polytétrafluoroéthylène) pour réduire les pertes par friction et le cisaillement des dents, et le caoutchouc HNBR (butadiène nitrile hydrogéné) de haute qualité offre une résistance supérieure à la chaleur et à la contamination. Les éléments de traction de qualité supérieure offrent une résistance maximale, et le nylon robuste renforcé d'aramide augmente la durabilité et la durée de vie.
Les tendeurs de distribution Gates maintiennent la tension correcte sur la courroie ou la chaîne, assurant ainsi la synchronisation du vilebrequin et de l'arbre à cames pour un fonctionnement précis des soupapes et des performances optimales du moteur. Conçus pour une résistance élevée, un faible poids et un fonctionnement silencieux, ils sont équivalents aux équipements d'origine, voire supérieurs, et sont équipés de roulements haut de gamme. Le composant du joint résiste à la contamination des composants métalliques.
Le système de distribution garantit que les centaines de pièces mobiles à l'intérieur de votre moteur se déplacent en parfaite synchronisation. Une interruption mineure de la synchronisation peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre moteur; une interruption majeure peut entraîner la casse du moteur. Saviez-vous que 95% des défaillances de distribution surviennent si la courroie seule a été remplacée? Pensez alors au kit GATES. Regardez cette vidéo pour découvrir comment nos kits de distribution peuvent vous aider à résoudre ou à éviter les problèmes.
Gates reste le leader mondial de la technologie des courroies de distribution. Découvrez comment nos courroies de distribution automobiles d'origine aident votre entreprise à aller encore plus loin.