DES PERFORMANCES MAXIMALES,
COURROIE APRÈS COURROIE

Gates propose la plus large gamme de courroies Micro-V automobiles, améliorant la fiabilité et les performances de presque toutes les marques et tous les modèles de voitures particulières, ainsi que des véhicules utilitaires légers et lourds. Les moteurs fonctionnent au mieux lorsque les courroies, les tendeurs, les galets tendeurs et les poulies fonctionnent parfaitement ensemble. Gates propose des composants de transmission par courroie de qualité supérieure en tant que solution complète - avec le catalogue, l'assistance technique et les programmes de formation les plus récents que vous puissiez trouver.

 

TROUVEZ VOTRE PORTE SUR NAVIGATES™

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE DES ACCESSOIRES POUR VOITURES PARTICULIÈRES ET VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

C'est pourquoi le remplacement du système d'entraînement des courroies accessoires (ABDS) est le meilleur moyen d'éviter une défaillance coûteuse. Nos systèmes complets permettent de gagner du temps par rapport au remplacement d'un seul composant, ils apportent une plus grande valeur ajoutée et une plus grande tranquillité d'esprit. Les kits de courroies accessoires Gates comprennent des courroies Micro-V de première qualité et vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail correctement, le tout dans une seule boîte.    

 

TROUVER LE BON KIT  

COURROIES MICRO-V DE GATES

Nos courroies Micro-V sont conçues avec des composés EPDM (éthylène-propylène-diène-monomère) avancés, qui offrent une flexibilité supérieure, une résistance à la chaleur jusqu'à 140 degrés Celsius et des niveaux de bruit réduits. Contrairement à celles des concurrents, les courroies Micro-V de Gates comportent des nervures formées avec précision qui améliorent le contact entre la courroie et la poulie, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une durée de vie plus longue.   

 

EXPLORER LES COURROIES MICRO-V

COURROIES FLEETRUNNER™ MICRO-V

Les courroies Micro-V Gates FleetRunner Heavy-Duty sont conçues pour réduire vos coûts d'entretien et maintenir votre flotte sur la route. Avec une plus grande durabilité, une flexibilité supérieure, une durée de vie plus longue et une stabilité sur les entraînements lourds, vous pouvez transporter beaucoup plus de charge.

 

ALLER PLUS LOIN AVEC FLEETRUNNER  

TENDEURS   

Même si la courroie de transmission est neuve, un tendeur usé peut causer des problèmes. Les tendeurs de courroie automatiques DriveAlign™ de première qualité Gates offrent la qualité, la durabilité et les performances de l'équipement d'origine (OE). Chaque tendeur est fabriqué selon des tolérances et des spécifications rigoureuses qui garantissent l'adaptation, la forme et le fonctionnement de l'équipement d'origine. Notre gamme complète couvre les voitures, les camionnettes, les SUV, les camions légers et les véhicules commerciaux.

 

VOIR TENSEURS

GALET ENROULEUR

Les galets enrouleur DriveAlign de Gates servent de galet tendeur à centre bloqué, de galet tendeur automatique de courroie ou de poulie. Avec une résistance supérieure à la saleté, au sel, aux produits chimiques et autres contaminants sous le capot, nos poulies sont conçues pour durer. Ils offrent un ajustement et des performances de qualité d'origine pour pratiquement tous les véhicules nationaux ou importés en circulation aujourd'hui.

 

TROUVER LE BON GALET ENROULEUR

EN SAVOIR PLUS SUR LES COURROIES MICRO-V DE GATES

Si vous souhaitez en savoir plus sur le système de transmission par courroie des accessoires Micro-V et ses composants, adressez-vous aux experts de Gates - contactez-nous dès aujourd'hui.   

 

PARLER AVEC UN EXPERT

UN KIT

Découvrez pourquoi le kit Micro-V® est le seul choix pour une révision efficace et sûre du système de transmission par courroie des accessoires.  

APPLICATIONS DE TRANSMISSION PAR COURROIE MICRO-V

LE MEILLEUR CHOIX POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET LES VÉHICULES ROUTIERS

Les systèmes de transmission par courroie Micro-V de Gates aident l'industrie automobile à aller de l'avant. Découvrez où nous allons sur le marché de l'automobile et des transports routiers.

RESSOURCES EN VEDETTE

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES

NaviGates est le système de recherche intelligent qui permet de trouver rapidement la pièce de qualité OE Gates dont vous avez besoin. Recherche par véhicule, par numéro de pièce (la nôtre ou celle d'un concurrent) ou par taille.

CALCULATRICE ABDS

La calculatrice ABDS rend la maintenance des systèmes plus intelligente. Gates aide les ateliers indépendants à identifier les composants à remplacer ensemble dans le système de transmission par courroie des accessoires. Il suffit de saisir les informations relatives au véhicule pour que notre outil révèle la configuration complète du système, les recommandations en matière de kilométrage et les meilleures pratiques de remplacement. Gagnez du temps, augmentez la fiabilité et assurez une réparation complète et professionnelle à chaque fois.

Contactez notre équipe d'experts industriels et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur les systèmes d'entraînement par courroie accessoires.