Produits
  • Produits
  • Contenu
    Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

    JetClean™ 1JC

    Équipement de nettoyage haute pression à l’eau chaude ou froide, destiné à un usage intensif. Convient pour le nettoyage et l’entretien des installations agricoles et sportives.

    • Robe : À base de NBR/PVC. Disponible en noir, bleu et gris.
    • Pression de travail : 20 MPa.
    • Norme : Spécifique Gates.
    • Validé avec les raccords MegaCrimp®.
    • Plage de température :
        • De -40°C à +155°C
        • De -40°F à +311°F
    • Taille : de 5/16" à 1/2" (de 0,8 à 1,79 cm).

    Toutes les pièces

    N° de pièce N° de produit la description Pression de travail maximale (psi) Pression de travail maximale (bar) Diamètre intérieur (pouces) Diamètre intérieur Diamètre extérieur (pouces) Diamètre extérieur (mm)
    Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.