Recommandé pour les applications hydrauliques à très hautes températures et pression, telles que les compartiments moteur, les fonderies etc., pour lesquelles les exigences en la matière sont supérieures à celles des normes SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 et EN 853 2SN, ou pour lesquelles une résistance aux fluides à base de pétrole ou aux esters de phosphates est nécessaire. Conforme aux exigences de la norme SAE J1942. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral™, raccords GlobalSpiral™ Plus, raccords MegaCrimp®, raccords en acier inoxydable B (24 et 32).
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|