Produits
  • Produits
  • Contenu
    Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

    Tuyaux Fleetrunner® en silicone coudés à 45 degrés pour circuits de refroidissement

    Les raccords coudés à 45° en silicone offrent d’excellentes performances sur les circuits de refroidissement des poids lourds. Malgré les températures élevées auxquelles ils sont soumis, ils garantissent une plus grande durabilité et permettent d’espacer les entretiens. Ils sont fabriqués dans un matériau tendre et flexible, extrêmement résistant à la compression, parfait pour les zones très proches des sources de forte chaleur (échappement, côté chaud du turbocompresseur, etc.) ou lorsque la limitation de la circulation d’air autour des moteurs accroît significativement la température.

    • Renforcement : En polyester tricoté résistant aux liquides de refroidissement et à la chaleur.
    • Tube : Très épais et flexible, prévient les « fuites froides » et le durcissement causé par la chaleur.
    • Enveloppe : Résistante aux liquides de refroidissement, à l’ozone, aux intempéries, au soleil et aux températures ambiantes extrêmes.

    Toutes les pièces

    N° de pièce N° de produit la description Pression de travail maximale (psi) Pression de travail maximale (bar) Diamètre intérieur (pouces) Diamètre intérieur Diamètre extérieur (pouces) Diamètre extérieur (mm)

    Caractéristiques et avantages

    • Plage de température : -54°C à +177°C (-65°F à +350°F).
    • Matériau résistant aux fortes chaleurs, conforme ou supérieur aux exigences de première monte.
    • Enveloppe bleue conforme aux normes industrielles pour une identification plus facile.
    • Dépassent les exigences de la norme SAE J20R1, classe A.
    • Plusieurs couches en silicone de haute qualité.
    • Fabrication haut de gamme 4 couches.
    Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.