Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Para perforar pozos de kilómetros de profundidad, pozos que exigen una alta presión y una alta temperatura (High-Pressure, High Temperature, HP-HT), y con el aumento de la demanda de los requisitos de productividad de perforación lateral y direccional, sus sistemas de mangueras trabajan en las condiciones de trabajo más difíciles del mundo. Por eso, Gates ofrece toda una gama de productos y servicios para gestionar sus ensamblajes de mangueras flexibles (Flexible Hose Assemblies, FHA) en el sector del petróleo y el gas, incluidos:
Nuestros ensamblajes de manguera aguantan una presión de trabajo de hasta 15 000 psi, y están diseñados para cumplir o exceder los exigentes requisitos de rendimiento de 7K y 16 C que establece la norma API, además de muchas normas reglamentarias específicas para la aplicación. Analizadas, diseñadas, probadas y fabricadas en EE. UU. y en otros lugares de todo el mundo, las mangueras personalizadas de Gates pueden montarse y entregarse donde usted lo necesite; también respondemos en casos de emergencia.
Con los Servicios in situ de Gates, un especialista en mangueras de Gates visita su emplazamiento para realizar un análisis exhaustivo de sus requerimientos para las aplicaciones in situ (así como una evaluación de riesgos) de sus ensamblajes de mangueras flexibles. Esto incluye una inspección in situ de sus ensamblajes de mangueras fundamentales, un inventario de productos completo y un análisis de mantenimiento programado. Una vez finalizado, le proporcionaremos una lista detallada de materiales por ubicación y sistema operativo, para respaldar el cumplimiento y las revisiones de seguridad continuos, con intervalos de sustitución recomendados para evitar tiempos de inactividad no planificados. Además, sus ensamblajes de mangueras están marcados con “etiquetas inteligentes” Tag ‘n Track de Gates para completar el ciclo de comunicaciones entre su personal y su conciencia de equipamiento operativo seguro y fundamental para el sistema.
Nuestros Centros técnicos de ingeniería y servicios están distribuidos a nivel mundial en las principales regiones petrolíferas para responder a los requisitos locales de nuestros clientes y distribuidores de producir rápidamente ensamblajes de mangueras de gran calibre certificadas y componentes asociados a las especificaciones del cliente para perforar, cementar, descargar y transferir, a los sistemas de seguridad fundamentales (BOP, Firewater Mains) y muchos más, con el respaldo de expertos en ingeniería, logística y calidad, todos dispuestos a resolver sus problemas diarios para mantener un tiempo de actividad productivo.
Gates ofrece una gama de prensas ligeras y versátiles, capaces de soportar el ensamblaje de mangueras in situ para un fácil mantenimiento y una rápida sustitución de los ensamblajes de mangueras de calidad de fábrica. Las prensas de Gates están diseñadas para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia del mantenimiento, la reparación o la revisión de sus equipos frente a las horas o días de espera que conlleva el prensado externo.
Para garantizar el funcionamiento correcto, seguro y eficiente de las mangueras, Gates ofrece un servicio de limpieza de hidráulicos in situ. Mediante este proceso se desincrustan los sedimentos, se eliminan contaminantes del líquido y se sustituye el filtro del líquido hidráulico para reducir el desgaste del tubo.