Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Correas Polyflex™ JB™

    11M1000JB/3 (1x3) POLYFLEX JB

    Producto # 8914-03100

    La correa Polyflex™ JB™ garantiza una transmisión de potencia elevada en espacios reducidos. Gates desarrolló esta correa conforme a unos procedimientos de fabricación patentados. Estas correas proporcionan prestaciones superiores a grandes velocidades en transmisiones de perfiles múltiples, compactas y de precisión. Por tanto, reduce el coste y permite mayor libertad de diseño. Las correas Polyflex™ JB™ son ideales para ser utilizadas en fresadoras de banco, transmisiones de brocas, perforadoras de madera o metal, sistemas periféricos de ordenadores, pequeños ventiladores, etc. Están disponibles en las secciones 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB y 11M-JB.

    • El compuesto de poliuretano con módulo elevado se caracteriza por un alto coeficiente de fricción.
    • El compuesto de poliuretano resiste a la fatiga, al desgaste y al ozono.
    • Rango de temperatura: de -54°C a +85°C (de -65°F a +185°F).

    • Detalles del producto
      Piezas # 11M1000JB/3 (1x3) POLYFLEX JB / 3/11M1000JB
      Producto # 8914-03100
      Descripción 11M1000JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
      UPC 072053260250
      Sección transversal 11MJB
      Anchura superior por hebra (pulgadas) 0.4375
      Anchura superior por hebra (mm) 11
      Longitud efectiva (pulgadas) 38.66
      Longitud efectiva (mm) 982
      Primitiva false
      Número de ranuras 3
      Sección 11M/JB
      Número de cables 3
      Ancho superior (pulgadas) 0.43
      Ancho superior (mm) 11
      Ángulo 60
      Especificaciones
      Cord Type: PES
      Espesor (pulgadas) 0.28
      Espesor (mm) 7.1

    Características y beneficios

    • La excelente adhesión entre las cuerdas de tracción y el poliuretano garantiza una alta resistencia a la fatiga y una larga duración.
    • La sección pequeña es particularmente adecuada para transmisiones compactas con altas velocidades de rotación y un funcionamiento suave.
    • El ángulo de 60° apoya mejor las cuerdas de tracción y asegura una distribución más uniforme de la carga.
    • El ranurado dorsal alivia la tensión por flexión en poleas de pequeño diámetro y proporciona una rigidez lateral.
    • Larga duración en pequeñas poleas y transmisiones compactas.
    • El método de moldeado preciso evita que las capas se separen y asegura una construcción homogénea.
    • Alto rendimiento y funcionamiento suave para aplicaciones de gran precisión.
    • Resistencia a vibraciones y grandes cargas de choque.
    • El perfil múltiple aumenta la estabilidad.
    • Velocidades de rotación más elevadas, hasta 30.000 rpm.
    • Reducción del coste y gran libertad de diseño.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento