Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Correas Hi-Power™ Dubl-V

    AA112 DUBLV

    Producto # 9052-00112

    La correa Hi-Power™ Dubl-V de Gates® tiene un diseño de hendidura único en la parte superior e inferior, para mantener el contacto lateral a la vez que conserva la flexibilidad para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión por ambos lados de la correa. Utilice esta solución de Gates para todas las aplicaciones industriales de sistema de transmisión por correa de accesorios que requieren inversión de rotación en algunos ejes transmisores. Está dotada con cuerdas de tracción “flex-bonded”, que son muy resistentes a la flexión y un revestimiento protector Flex-Weave™. Constituye la solución ideal para transmisiones por correa de accesorios (transmisiones con poleas en rotación opuesta) donde la potencia se transmite tanto por la parte superior como por la parte inferior de las correas.

    • Las curvas de Gates proporcionan un apoyo adecuado para las cuerdas y un contacto total con el canal de la polea para una carga uniforme, un desgaste regular y una mayor vida útil de la correa.
    • Las cuerdas de unión flexible se unen de manera sólida al cuerpo de la correa dando como resultado una distribución uniforme de la carga y la absorción del esfuerzo de flexión sin deterioro de la cuerda.

    • Detalles del producto
      Piezas # AA112 DUBLV / AA112
      Producto # 9052-00112
      Descripción AA112 DUBLV
      UPC 072053199819
      Sección transversal AA
      Circunferencia interior (pulgadas) 112
      Circunferencia interior (mm) 2845
      Longitud efectiva (pulgadas) 114
      Longitud efectiva (mm) 2896
      Primitiva false
      Número de ranuras 1
      Sección AA
      Ancho superior (pulgadas) 0.51
      Ancho superior (mm) 13
      Ángulo 36
      Especificaciones
      Cord Type: PES
      Espesor (pulgadas) 0.39
      Espesor (mm) 10

    ESTO ES HI-POWER™ II, EL DOBLE

    Las correas Hi-Power™ Dubl--V de Gates® están diseñadas con todas las características de las correas Hi-Power™ de Gates®, incluida la fabricación con compuesto multicapa y resistencia en entornos operativos exigentes, con un diseño de dos correas Dubl-V para mayor estabilidad y durabilidad en sus transmisiones por correa de accesorios con una o más curvas inversas.

    Características y beneficios

    • El revestimiento Flex-Weave™ es un diseño patentado para alargar la vida útil del revestimiento, que proporciona una protección más duradera al núcleo de la correa frente a aceites, tierra y calor.
    • Tienen conductividad estática (ISO 1813), por lo que se pueden utilizar en las condiciones descritas en la norma 2014/34/EU-ATEX.
    • Sistema UNISET: Todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates UNISET, pueden instalarse en juego sin emparejamiento.
    • Cumple los estándares RMA de resistencia a aceites y calor y los requisitos de conductividad estática.
    • Las correas Dubl-V están disponibles en perfiles AA, BB, CC y DD.
    • Hi-Power™ Dubl-V DD no se incluye en tolerancias UNISET.
    • Rango de temperatura: de -30°C a +60°C (de -22°F a +140°F).
    • Transmisión inferior desde ambos lados de la correa.
    • Adecuada para ambientes sucios/polvorientos.

    FUERZA FLEXIBLE

    Las cuerdas de unión flexible, protegidas nuestro revestimiento patentado de alta protección Flex-Weave™, funcionan en combinación para crear una correa sólida y duradera de perfil en doble V con una resistencia extrema a fuerzas de flexión.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento