Las correas PowerBand® de Gates® están pensadas para transmisiones sujetas a cargas pulsantes, cargas de choque o vibraciones extremas. Al unir varias correas trapezoidales Quad-Power® 4, las Quad-Power® 4 PowerBand® ofrecen una solución sin mantenimiento para transmisiones donde las correas simples vibran, se dan la vuelta o se salen de las poleas. Incluyen todas las ventajas de la correa simple: estas correas EPDM sin mantenimiento se han diseñado para prolongar la vida útil del producto, eliminan el costoso tiempo de inactividad para realizar retensados, reparaciones y sustituciones.
Piezas # | XPZ1750/2 POWERBAND QP4 |
---|---|
Producto # | 9683-17502 |
Descripción | XPZ1750/2 POWERBAND QP4 |
Longitud efectiva (pulgadas) | 68.9 |
Longitud efectiva (mm) | 1750 |
Circunferencia exterior (pulgadas) | 69 |
Circunferencia exterior (mm) | 1753 |
Número de ranuras | 2 |
Sección | XPZ |
Número de cables | 2 |
Ancho superior (pulgadas) | 0.78 |
Ancho superior (mm) | 19.8 |
Ángulo | 40 |
Especificaciones | Cord Type: PES |
Espesor (pulgadas) | 0.32 |
Espesor (mm) | 8 |
Color | Black |
---|---|
Construcción | Banded |
Material | EPDM |
Notas sobre la correa | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -50°C +130°C (-58°F +266°F) |
---|
Peso (libras) | 0.28 |
---|