Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power™ 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power™ 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.
Piezas # | XPZ1650/3VX650 QUAD-POWER 4 |
---|---|
Producto # | 9643-01650 |
Descripción | XPZ1650/3VX650 QUAD-POWER 4 |
Longitud efectiva (pulgadas) | 65 |
Longitud efectiva (mm) | 1650 |
Circunferencia exterior (pulgadas) | 65 |
Circunferencia exterior (mm) | 1651 |
Número de ranuras | 1 |
Sección | XPZ/3VX |
Ancho superior (pulgadas) | 0.39 |
Ancho superior (mm) | 10 |
Ángulo | 41 |
Especificaciones | Cord Type: PES |
Espesor (pulgadas) | 0.32 |
Espesor (mm) | 8 |
Color | Black |
---|---|
Construcción | Banded |
Material | EPDM |
Notas sobre la correa | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -50°C +130°C (-58°F +266°F) |
---|
Peso (libras) | 0.096 |
---|