Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Correas Super HC™ PowerBand™

    3V475/3 9J1206/3 POWERBAND

    Producto # 9385-03047

    Cuando el tiempo de actividad es un factor clave para su negocio, equipe sus transmisiones con correas Super HC™ PowerBand™ de Gates®. Las correas Super HC™ PowerBand™ de Gates constituyen una solución para transmisiones con correas sueltas que vibran, se dan la vuelta o se salen de las gargantas de la polea. Con una combinación superior de flexión y carga, el diseño de PowerBand™ consiste en varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente de alta resistencia que funciona como una sola unidad. Esto significa una solución más resistente y estable con una distribución uniforme de la carga y un encaje seguro de cada tira en el surco de la polea.

    • Resistencia excelente a la tensión y la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
    • Alta estabilidad y funcionamiento suave en las transmisiones más exigentes.
    • Rango de temperatura: de -30°C a +60°C (de -22°F a +140°F).

    • Detalles del producto
      Piezas # 3V475/3 9J1206/3 POWERBAND / 3/3V475
      Producto # 9385-03047
      Descripción 3V475/3 9J1206/3 POWERBAND
      UPC 072053261370
      Sección transversal 3V
      Anchura superior por hebra (pulgadas) 0.38
      Anchura superior por hebra (mm) 10
      Longitud efectiva (pulgadas) 47.52
      Longitud efectiva (mm) 1207
      Primitiva false
      Número de ranuras 3
      Sección 3V/9J
      Número de cables 3
      Ancho superior (pulgadas) 1.19
      Ancho superior (mm) 30.2
      Ángulo 40
      Especificaciones
      Cord Type: PES
      Espesor (pulgadas) 0.32
      Espesor (mm) 8

    REDUZCA LA VIBRACIÓN.

    Su correa Super HC™ PowerBand™ puede encargarse de ello. Las correas Super HC™ Powerband™ de Gates® se han diseñado para transmisiones donde las correas individuales vibran, se dan la vuelta o se salen de las poleas, y funcionan mejor en operaciones sometidas a cargas pulsantes. La tecnología Powerband™ consiste en varias correas trapezoidales unidas mediante una banda de unión permanente de alta resistencia, que aporta un rendimiento más potente y sólido que la suma de las correas individuales.

    Características y beneficios

    • Las cuerdas de tracción de unión flexible se unen de manera sólida al cuerpo de la correa, lo que favorece una distribución uniforme de la carga y la absorción del esfuerzo de flexión sin deterioro de la cuerda.
    • El revestimiento Flex-Weave™ es un diseño estructural patentado para alargar la vida útil, que proporciona una protección más duradera al núcleo de la correa frente a aceites, tierra y calor.
    • Las paredes cóncavas proporcionan un apoyo optimizado para la cuerda y contacto total con el surco de la polea para una carga y desgaste uniformes.
    • Las curvas de Gates proporcionan un contacto total con las gargantas de la polea para una carga uniforme sobre las cuerdas, un desgaste regular y una mayor vida útil de la correa.
    • La banda de unión garantiza una rigidez lateral alta, guiando la correa en línea recta y evitando que se salga de la transmisión.
    • Una banda de unión muy resistente controla la distancia entre correas e impide la flexión lateral.
    • Super HC™ PowerBand™ está disponible en las secciones SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) y 8V(25J).

    ESTABILIDAD. FLUIDEZ. EFICIENCIA.

    Las correas Super HC™ Powerband™ se han diseñado para ofrecer una alta estabilidad y un funcionamiento fluido en las transmisiones más resistentes, con una construcción compacta para ahorrar espacio y peso gracias a la alta eficiencia de transmisión y el uso de material de calidad superior. Si necesita un diseño personalizado para su aplicación, póngase en contacto con nuestro equipo de ingenieros de producto.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento