La correa trapezoidal Super HC™ de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC™ también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.
Piezas # | SPA1232 SUPERHC |
---|---|
Producto # | 9333-01232 |
Descripción | SPA1232 SUPERHC |
Longitud efectiva (pulgadas) | 48.5 |
Longitud efectiva (mm) | 1232 |
Circunferencia exterior (pulgadas) | 53.3 |
Circunferencia exterior (mm) | 1354 |
Número de ranuras | 1 |
Sección | SPA |
Ancho superior (pulgadas) | 0.51 |
Ancho superior (mm) | 13 |
Ángulo | 38 |
Especificaciones | Cord Type: PES |
Espesor (pulgadas) | 0.39 |
Espesor (mm) | 10 |
Color | Black |
---|---|
Construcción | Bandless |
Material | CR |
Notas sobre la correa | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
---|
Peso (libras) | 0.169 |
---|
Super HC™ de Gates® combina la resistencia de un diseño de correa con forro con la ergonomía de una correa trapezoidal estrecha, lo que permite que la correa trapezoidal Super HC™ transmita más potencia en la mitad de espacio, con un diseño mucho más compacto que las correas trapezoidales clásicas. Esto significa más potencia, menos espacio y menos costes totales en sus operaciones.
Las correas fuertes y flexibles Super HC™ de Gates® son una solución de transmisión de potencia de alto rendimiento ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Podrá ver correas Super HC™ trabajando duro en aplicaciones de construcción, minería, vehículos todoterreno, agricultura, canteras, climatización, instalaciones de procesamiento general y un largo etcétera. Y dado que ofrecemos nuestras correas trapezoidales en una amplia gama de tamaños, siempre encontrará un ajuste perfecto para su aplicación concreta.