El diseño de las correas Hi-Power™ PowerBand™ de Gates® permite que múltiples correas funcionen como una única unidad, con una distribución de carga uniforme y un encaje seguro de cada correa en el canal de la polea. Ofrecen una solución para transmisiones en las que las correas simples vibran, se dan la vuelta o se salen de la polea. Consisten en varias correas trapezoidales unidas por una banda de amarre permanente y de alta resistencia que ofrece una solución más resistente y estable en comparación con una sola correa.
Piezas # | C173/4 POWERBAND / 4/C173 |
---|---|
Producto # | 9094-04173 |
Descripción | C173/4 POWERBAND |
UPC | 072053276107 |
Sección transversal | C |
Anchura superior por hebra (pulgadas) | 0.906 |
Anchura superior por hebra (mm) | 23 |
Longitud efectiva (pulgadas) | 175.9 |
Longitud efectiva (mm) | 4468 |
Primitiva | false |
Circunferencia exterior (pulgadas) | 177.5 |
Circunferencia exterior (mm) | 4509 |
Número de ranuras | 4 |
Sección | C |
Número de cables | 4 |
Ancho superior (pulgadas) | 3.88 |
Ancho superior (mm) | 98.6 |
Ángulo | 36 |
Especificaciones | Cord Type: PES |
Espesor (pulgadas) | 0.47 |
Espesor (mm) | 12 |
Mercados/aplicaciones | Recommended for drives where single belts vibrate, turn over or jump off the drive. |
---|---|
Rango de tamaño/disponibilidad | Belt Slitters located onsite at several Gates Service Centers can cut down an existing belt in inventory to the strand width needed. Large Inventory of standard lengths and widths are readily available. See sizing table for details. Made-To-Order Belt Lengths are available in any size from: A (38 to 212 inch), B (35 to 663 inch), C (56 to 662 inch) and D (126 to 665 inch). Check with Customer Service for minimum order quantity and manufacturing lead time. |
Color | Black |
---|---|
Construcción | Bandless |
Material | CR |
Recomendada para | Multi-Duty® Sheaves (B, C, D) |
---|---|
Notas sobre la correa | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
Paquete del cliente | 1 |
---|---|
Peso (libras) | 8.578 |
Las correas Hi-Power™ II Powerband™ están especialmente diseñadas para transmisiones de potencia sometidas a cargas pulsantes. La tecnología Powerband™ consiste en varias correas en V unidas mediante una banda de unión permanente de alta resistencia, aportando así un rendimiento más potente y sólido que la suma de las correas separadas.
Construidas con un compuesto y diseño multipropósito, las correas Hi-Power™ II PowerBand™ de Gates® resisten al aceite y el calor, el ozono, la luz solar, la intemperie y el paso del tiempo. Incluso hemos diseñado el material EPDM de la correa para combatir la ignición espontánea, lo que significa que su correa no arderá por la acumulación de calor incluso sometida a alta fricción.