RENDIMIENTO CONFIRMADO POR LAS CIFRAS.
Características y beneficios
- El perfil de dientes patentado de Gates está diseñado para usarse con una silueta específica de la polea dentada: la combinación de dientes de la correa y de la polea aumenta la capacidad y mejora el engrane.
- Las correas PowerGrip™ GT™3 están disponibles en tamaños de paso de 2, 3, 5, 8 y 14 mm. Una construcción especial con única cuerda ayuda a evitar que la correa se deslice hacia abajo en las aplicaciones ACHE de eje vertical.
- Compuesto tecnológicamente avanzado con cuerdas de tracción de fibra de vidrio, dentado y dorso de elastómero y revestimiento de nylon.
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una alta resistencia, una excelente vida útil y una alta resistencia al alargamiento.
- El dorso de elastómero protege las cuerdas de la contaminación ambiental y del desgaste por fricción.
- 8MGT, 14MGT: conductivo estático según ISO 9563; Directiva 2014/34 / EU-ATEX.
- El cuerpo de neopreno ofrece protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad.
- El revestimiento de nylon de los dientes proporciona una superficie duradera para garantizar una larga vida útil.
- El revestimiento de nylon de baja fricción protege los dientes del desgaste.
- PowerGrip™ GT™3 supera a la correa HTD™ en la resistencia al salto de diente.
- Los dientes de elastómero son conformados y espaciados con precisión.
- Rango de temperatura: de -30°C a +100°C (de -22°F a +212°F).
- Transmisiones compactas, ligeras y económicas.
- Gran resistencia al salto del diente.
- No necesita lubricación.
- Menor ruido de funcionamiento.
- Pasos de 2MGT, 3MGT, 5MGT: compatibilidad perfecta con poleas con perfiles GT™.
- Pasos de 8MGT, 14MGT: compatibilidad perfecta con poleas con perfiles HTD™.
- 5MGT, 8MGT, 14MGT disponibles en el diseño de PowerPainT™ bajo demanda.
- Disponibles en pasos de 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT.
INGENIERÍA EXCEPCIONAL EN CADA CENTÍMETRO.
Nuestros ingenieros han trabajado sin descanso para diseñar nuestras correas de alto rendimiento PowerGrip™ GT™3. La cuerda de tracción de fibra de vidrio tecnológicamente avanzadas equipan esta correa para una mayor capacidad de carga, tensión y presión, con un elemento de tracción enrollado helicoidalmente para aportar resistencia, flexibilidad y resistencia a la elongación. El dentado elastomérico de la correa se fabrica con precisión para obtener un espaciado preciso, con un forro de nylon de baja fricción para proteger las superficies de los dientes contra el desgaste, la contaminación ambiental y los agentes contaminantes. Equipe su aplicación con la potencia de las correas PowerGrip™ de Gates®.