Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Correas a metros Extended Length PowerGrip™ HTD™

    LL HTD 14M 25 (30M) GLASS

    Producto # 9308-10008

    La correa lineal Long Length PowerGrip™ GT™ constituye una amplia gama de correas abiertas que pueden cortarse fácilmente a la longitud requerida. Las correas abiertas Long Length son especialmente adecuadas para desplazamientos lineales (puertas automáticas, cintas transportadoras automáticas en almacenes y ascensores), transmisiones que requieren una gran precisión de posicionamiento (máquinas herramientas, máquinas de control numérico) y accionamientos reversibles (ordenadores, impresoras tipográficas y máquinas de oficina).

    • Las cuerdas de tracción con módulo elevado garantizan una estabilidad longitudinal.
    • El cuerpo de elastómero ofrece protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad.
    • El revestimiento de nylon de los dientes proporciona una superficie de desgaste duradera para proporcionar una larga vida útil.

    Características y beneficios

    • Alta precisión de posicionamiento que hace que la correa sea ideal para movimientos lineales y aplicaciones de elevación.
    • El cuerpo de neopreno ofrece protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad.
    • El revestimiento de nylon de los dientes proporciona una superficie de desgaste duradera para proporcionar una larga vida útil.
    • Las cuerdas de tracción con módulo elevado garantizan una estabilidad longitudinal.
    • Rango de temperatura: de -30°C a +100°C (de -22°F a +212°F).
    • Cuerdas de tracción de fibra de vidrio o acero (paso de 5M, 8M, 14M).
    • Disponible en el diseño de PowerPainT™ bajo demanda.
    • Sin mantenimiento: no se requiere volver a tensar.
    • Fácil de fijar gracias a las placas de fijación.
    • Compatibilidad perfecta con poleas con perfiles HTD™.
    • Disponible en pasos de 3M, 5M, 8M, 14M.
    • Diseño único de corte recto.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento