La forma curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que permite a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones en industrias químicas y de procesos. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera. Estas correas síncronas poseen un perfil de dientes curvilíneos más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
Piezas # | HTD 1000 5M 15 |
---|---|
Producto # | 9293-42596 |
Descripción | HTD 1000 5M 15 |
Longitud de paso (pulgadas) | 39.375 |
Longitud de paso (mm) | 1000 |
Paso (pulgadas) | 0.20 |
Paso (mm) | 5 |
Sección | 5M |
Número de dientes | 200 |
Altura (pulgadas) | 0.15 |
Altura (mm) | 3.8 |
Anchura (pulgadas) | 0.59 |
Anchura (mm) | 15 |
Color | Black |
---|---|
Material | CR |
Notas sobre la correa | HTD Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Peso (libras) | 0.063 |
---|
Las correas PowerGrip™ HTD™ 8M, 14M y 20M de Gates® se han diseñado para transmisiones de alto rendimiento y alta capacidad en las industrias de máquinas herramienta, papel y textiles donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas y aplicaciones en industrias químicas y de procesos, recomendamos las correas HTD™ de 3M y 5M. Si necesita ayuda para determinar la correa adecuada para su aplicación, o si necesita crear una solución de transmisión de potencia personalizada, póngase en contacto con nuestro equipo de expertos en aplicaciones.
La geometría curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip™ HTD™ elimina la concentración de tensión en la base de los dientes, lo que permite aumentar la capacidad de potencia y la vida útil, con dientes que se engranan suavemente en los dientes de la polea para reducir las variaciones de velocidad y evitar el deslizamiento de la correa.