Las correas síncronas PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ de Gates® están diseñadas para funcionar a altas velocidades y temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad y rendimiento. Poseen un revestimiento de nylon en ambas superficies de los dientes para proporcionar altas capacidades de carga iguales en ambos lados.
Piezas # | TP HTD 1200 5M 25 |
---|---|
Producto # | 9297-90072 |
Descripción | TP HTD 1200 5M 25 |
Longitud de paso (pulgadas) | 47.25 |
Longitud de paso (mm) | 1200 |
Paso (pulgadas) | 0.20 |
Paso (mm) | 5 |
Sección | 5M |
Número de dientes | 240 |
Altura (pulgadas) | 0.22 |
Altura (mm) | 5.7 |
Anchura (pulgadas) | 0.98 |
Anchura (mm) | 25 |
Color | Black |
---|---|
Material | CR |
Notas sobre la correa | HTD Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Peso (libras) | 0.152 |
---|
Las correas PowerGrip™ HTD™ Twin Power™ mejoran el funcionamiento de una amplia gama de aplicaciones, incluidos los equipos de almacenamiento, herramientas eléctricas manuales, la manipulación de alimentos, procesadores de alimentos, máquinas de oficina, centrifugadoras, máquinas de manipulación de dinero, diagnóstico médico, máquinas de coser, dispensadores de tíquets, robótica, máquinas expendedoras, aspiradoras, y mucho más.
Saque más partido a sus correas con Twin Power™, con su dentado en ambos lados de la correa. Este diseño ergonómico aumenta tanto la capacidad de trabajo como la vida útil de la correa, y ofrece la misma capacidad de trabajo en ambas superficies de transmisión.