Las correas PowerGrip™ GT™2 Twin Power™ poseen un dentado doble para proporcionar la misma capacidad de carga por ambos lados de la correa, lo que permite la sincronización desde ambas superficies de la transmisión. Estas correas síncronas garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones con sentidos de rotación inversos, un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas Twin Power™ PowerGrip™ GT™2 de Gates® están diseñadas para funcionar a altas velocidades y se caracterizan por su bajo nivel de ruido, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad.
Piezas # | TP GT2 1040 8MGT 85 |
---|---|
Producto # | 9232-50036 |
Descripción | TP GT2 1040 8MGT 85 |
Longitud de paso (pulgadas) | 41 |
Longitud de paso (mm) | 1040 |
Paso (pulgadas) | 0.32 |
Paso (mm) | 8 |
Sección | 8MGT |
Número de dientes | 130 |
Altura (pulgadas) | 0.35 |
Altura (mm) | 8.8 |
Anchura (pulgadas) | 3.35 |
Anchura (mm) | 85 |
Color | Black |
---|---|
Material | CR |
Notas sobre la correa | GT Design Tooth Form, Double Sided, Back Side, Temperature Range: -30°C +100°C (-22°F +212°F) |
---|
Peso (libras) | 0.724 |
---|
Las correas PowerGrip™ GT™2 Twin Power™ están diseñadas para transmitir hasta el 100 % de su capacidad de carga en ambos lados de la correa, o se pueden usar en aplicaciones que transmiten cargas fraccionadas por ambos lados. Esto permite la sincronización de ambas superficies de la transmisión. Además, la correa se ha diseñado para limitar las emisiones de ruido, lo que permite que las correas se utilicen en una variedad de aplicaciones de precisión y orientadas al público, desde dispositivos robóticos y médicos hasta máquinas expendedoras y de manipulación de dinero.
GT™ proviene de Gates® Tooth, nuestro patentado perfil de dientes curvilíneo modificado. En las correas PowerGrip™ GT™2 Twin Power™, las cuerdas de tracción de fibra de vidrio y el cuerpo de neopreno se completan con un revestimiento de nylon que proporciona una alta resistencia al salto de diente para obtener un uso sin deslizamientos y una excepcional vida útil de la correa.