Las correas síncronas Gates® Poly Chain® GT® Carbon™ tienen una reputación reconocida en la industria por su alto rendimiento y grandes ahorros de costos en una variedad de aplicaciones, diseñadas para manejar distancias centrales más largas a altas capacidades de carga. Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la capacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de los tensores dorsales. Cuando se combina con las poleas dentadas de Gates® Poly Chain® GT®2, tendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que una combinación para la cadena de rodillos.
Piezas # | PCC 5MGT 300 15 / 5MGT-300-15 |
---|---|
Producto # | 9270-06002 |
Descripción | PCC 5MGT 300 15 |
UPC | 072053820652 |
Anchura de correa (pulgadas) | 0.59 |
Anchura de correa (mm) | 15 |
Longitud de paso (pulgadas) | 11.81 |
Longitud de paso (mm) | 300 |
Paso (pulgadas) | 0.20 |
Paso (mm) | 5 |
Sección | 5MGT |
Número de dientes | 60 |
Altura (pulgadas) | 0.15 |
Altura (mm) | 3.8 |
Espesor (pulgadas) | 0.141 |
Espesor (mm) | 3.6 |
Anchura (pulgadas) | 0.59 |
Anchura (mm) | 15 |
Color | Black |
---|---|
Material | PU |
Notas sobre la correa | GT Design Tooth Form, Single Sided, Smooth Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
---|
Peso (libras) | 0.014 |
---|