Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Correas Poly Chain® GT® Carbon™

    Las correas síncronas Gates® Poly Chain® GT® Carbon™ tienen una reputación reconocida en la industria por su alto rendimiento y grandes ahorros de costos en una variedad de aplicaciones, diseñadas para manejar distancias centrales más largas a altas capacidades de carga. Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la capacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de los tensores dorsales. Cuando se combina con las poleas dentadas de Gates® Poly Chain® GT®2, tendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que una combinación para la cadena de rodillos.

    • La construcción en poliuretano duradero resiste a la mayoria de productos químicos, el aceite, los contaminantes y la abrasión.
    • Totalmente operativo en temperaturas extremas de -54°C a 85°C (-65°F a +185°F).
    • Alta densidad de potencia con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.

    Ventajas de aplicación con las que puede contar.

    Nuestras transmisiones por correa Poly Chain® GT® Carbon™ tienen un impacto inmediato en su aplicación, con historias de éxito comprobadas, rendimiento y métricas de ahorro de operaciones en todo el mundo.

    ahorros de energía sobre correas trapezoidales

    5 %

    mayores potencias que las construcciones anteriores

    30 %

    eficiencia para la vida útil de la transmisión

    99 %

    mayor capacidad que las correas HTD®

    400 %

    Características y beneficios

    • Nuestro perfil de diente curvilíneo patentado proporciona alta resistencia al corte, reducción de ruido y una capacidad de carga mejorada.
    • Capacidad equivalente a la cadena de rodillos en el mismo ancho.
    • Lavado fácil y sin óxido con herrajes de acero inoxidable Gates.
    • Rápida amortización de la conversión de la transmisión. Más silencioso que las transmisiones por cadena de rodillos.
    • Lubricación, ajuste de tensión y sin mantenimiento.

    Una reputación de innovaciones revolucionarias.

    En 1917, John Gates inventó la correa trapezoidal y cambió la transmisión de energía como el mundo lo sabía. Un avance rápido casi de un siglo y Gates® Corporation revolucionó la industria una vez más con nuestras innovadoras correas trapezoidales Poly Chain®. Vimos la oportunidad de crear una alternativa de alta potencia sin mantenimiento, sin complicaciones y de alto costo para las unidades de cadena de rodillos costosas, pesadas e intensivas en mano de obra que alguna vez fueron la única opción para aplicaciones de servicio pesado. En la actualidad, seguimos empujando los límites de las posibilidades de transmisión de energía con cada solución de Gates.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento