Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Correas dentadas Poly Chain® Carbon™ Volt™

    PCV 14MGT 1120 37

    Producto # 9239-05080

    La potencia que desea con la seguridad que nunca ha tenido. Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son un elemento indispensable en cualquier entorno explosivo como en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante todo su ciclo de vida útil. Su fabricación patentada con un revestimiento conductor de electricidad estática transfiere con total seguridad la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, lejos de la zona de transmisión de la aplicación, una característica que la convierte en la solución más segura y resistente para aplicaciones ubicadas en entornos ATEX: Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la capacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de tensor dorsal. Cuando se combina con las poleas dentadas de Gates® Poly Chain® GT®, tendrá un sistema

    • Estáticamente conductiva (ISO 9563) y se puede utilizar en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.
    • Compuesto de poliuretano resistente a los productos químicos que garantiza una adhesión óptima con las cuerdas de tracción de carbono.
    • Refuerzo de fibra de carbono para una alta resistencia y estabilidad longitudinal.

    • Detalles del producto
      Piezas # PCV 14MGT 1120 37 / 14GTV-1120-37
      Producto # 9239-05080
      Descripción PCV 14MGT 1120 37
      UPC 770075668350
      Anchura de correa (pulgadas) 1.46
      Anchura de correa (mm) 37
      Longitud de paso (pulgadas) 44.9
      Longitud de paso (mm) 1120
      Paso (pulgadas) 0.55
      Paso (mm) 14
      Sección 14MGT
      Número de dientes 80
      Altura (pulgadas) 0.40
      Altura (mm) 10.2
      Espesor (pulgadas) 0.394
      Espesor (mm) 10.2
      Anchura (pulgadas) 1.46
      Anchura (mm) 37

    MEJOR RENDIMIENTO POR DISEÑO.

    Las correas Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™ incluye todo lo que' hemos puesto en las correas Poly Chain® y lo mejora. Los cuerdas de tracción de carbono y la construcción de poliuretano superior proporcionan resistencia a la fatiga limitando el estiramiento y proporcionando la máxima flexibilidad. El perfil de dientes curvilíneo patentado proporciona capacidades de transmisión de potencia excepcionales. La cubierta antiestática patentada hace que la correa sea ideal para entornos volátiles y cumple con la directiva ATEX.

    Características y beneficios

    • Tienen conductividad estática (ISO 9563) y se pueden utilizar por consiguiente en las condiciones descritas en la norma 2014/34/EU-ATEX.
    • Compuesto de poliuretano químicamente resistente que garantiza una adhesión óptima con las cuerdas de tracción de carbono.
    • El revestimiento de nailon actúa como superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes.
    • Cumple con la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil del producto.
    • Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
    • El perfil dentado de forma curvilínea mejora la distribución de la tensión y una carga total más alta.
    • Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
    • Capacidad equivalente a la cadena de rodillos en el mismo ancho.
    • Funcionamiento sin mantenimiento y que ahorra energía.
    • Resistente a la humedad, las sustancias químicas, los contaminantes y la abrasión.
    • Disponible en el diseño de PowerPainT™ bajo demanda.
    • Rango de temperatura: de -54°C a +85°C (de -65°F a +185°F).
    • Compatibilidad perfecta con poleas con perfiles Poly Chain® GT™.
    • Proporciona una amortización rápida en caso de las conversiones de cadenas.
    • Diseño y construcción patentados.
    • Rápida amortización de la conversión de la transmisión.
    • Aptas para utilizar con tensores posteriores.
    • Más silencioso que las transmisiones por cadena de rodillos.
    • Disponible en pasos de 8MGT, 14MGT.
    • Rendimiento hasta un 99%.

    ESTÁTICA & SIN GRASA

    La dedicación de Gates® a la I&D e investigación científica se incluyen en nuestras correas Poly Chain® Carbon™ Volt™. Diseñadas para transferir la electricidad estática lejos de la superficie de la unidad, las correas Poly Chain® Carbon™ Volt™ reducen el riesgo y mejoran la seguridad de sus operaciones. Su diseño ligero, de resistencia superior y libre de mantenimiento aumenta el ahorro de energía, alarga la vida útil de la correa y prácticamente elimina los costes de mantenimiento. Esto hace que las correas Poly Chain® Carbon™ Volt™ sean una solución potente y versátil para sus aplicaciones de transmisión de potencia más exigentes.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento