Además, en la mayoría de los motores V6 del Grupo Volkswagen, así como en algunos motores de cuatro cilindros de Vauxhall/Opel, el termostato se encuentra detrás del sistema de transmisión por correa de distribución. Es aconsejable reemplazar estos termostatos de difícil acceso durante la revisión de la transmisión por correa de distribución. Los kits PowerGrip™ de Gates para aplicaciones específicas de termostato con bomba de agua ayudan a los instaladores a evitar costosas segundas visitas al taller de clientes insatisfechos.
Piezas # | Producto # | Descripción | Cantidad |
---|---|---|---|
5612XS | 8597-15612 | Correas de distribución PowerGrip™ | 1 |
T43137 | 7784-21113 | Tensores de distribución PowerGrip™ | 1 |
T42039 | 7786-21147 | Guías PowerGrip™ | 2 |
T42024 | 7786-21117 | Tensores de distribución PowerGrip™ | 1 |
T41239 | PowerGrip® Guide Pulley | 1 | |
WP0114 | Water Pump | 1 | |
TH32478G1 | 7412-10470 | Termostatos similares al original | 1 |
GAT0001 | 7468-70055 | Kits de Reparación de Copelas | 1 |
Piezas # | KP2TH15612XS-2 |
---|---|
Producto # | 7883-15017 |
Descripción | KP2TH15612XS-2 TH KIT GATES |
Peso (libras) |
---|
Gates diseña sus piezas de automóviles para el mercado posventa en colaboración con los mejores fabricantes de equipamiento original del mundo, para que usted pueda confiar en unas piezas de calidad prémium con un ajuste, funcionamiento y rendimiento excepcionales así como una construcción con componentes resistentes hecha para durar.
Las plantas de fabricación y las ubicaciones de investigación y desarrollo de Gates se localizan cerca de las instalaciones de producción de vehículos de equipos originales de todo el mundo. Esto facilita una relación de calidad original sólida y centrada que garantiza el desarrollo de productos que cumplan o superen las estrictas especificaciones de rendimiento de equipo original y nos permitan estar a la vanguardia de las innovaciones del mercado para las aplicaciones de correas de distribución.