Las poleas guía PowerGrip™ se han diseñado con la calidad y el rendimiento de los equipos originales y para ajustarse a la perfección a estos.
| Piezas # | T41233 |
|---|---|
| Producto # | 7786-21474 |
| Descripción | T41233 POWERGRIP IDLER |
| Superficie de contacto | Smooth |
| Anchura de la polea (mm) | 29 |
| Diámetro exterior (pulgadas) | 2.36 |
| Diámetro exterior (mm) | 60 |
| Anchura (pulgadas) | 1.1399999999999999 |
| Anchura (mm) | 29 |
| Material | Plastic |
|---|
| Peso (libras) |
|---|
| Kit de compuesto original | Descripción |
|---|---|
| K025508XS | K025508XS POWERGRIP KIT GATES |
| K035508XS | K035508XS POWERGRIP KIT GATES |
| KP25508XS-1 | KP25508XS-1 WATER PUMP KIT GAT |
Partimos de nuestros productos equivalentes al equipo original y trabajamos para mejorarlos. Los ingenieros de Gates analizan modos de fallo de diseños de equipo original, los prueban bajo diversas condiciones de conducción y velocidad y realizan ajustes continuos para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la calidad. Por lo tanto, con los recambios para automoción de Gates obtienes productos incluso mejores que los originales.