Gates es un líder global en diseño de sistemas de equipo original y llevamos la misma calidad, durabilidad, ajuste y rendimiento de los equipos originales a nuestros tensores de correa automáticos pémium DriveAlign™. Nos aseguramos de que cada tensor sea fabricado según especificaciones y tolerancias rígidas que garanticen un ajuste, forma y función equivalentes al equipo original.
Piezas # | T36431 |
---|---|
Producto # | 7803-21531 |
Descripción | T36431 DRIVEALIGN MV TENS |
Superficie de contacto | Smooth |
Anchura de la polea (mm) | 27 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 2.36 |
Diámetro exterior (mm) | 60 |
Anchura (pulgadas) | 1.06 |
Anchura (mm) | 27 |
Material | Metal |
---|
Peso (libras) |
---|
Kit de compuesto original | Descripción |
---|---|
K016PK1460 | K016PK1460 MICRO V KIT |
K096PK1745 | K096PK1745 MICRO V KIT |
El tensor de transmisión por correa de accesorios ajusta la tensión automáticamente en las correas Micro V para garantizar el funcionamiento y resultado adecuado en los componentes de la transmisión de accesorios, amortigua los picos de carga durante la aceleración y desaceleración del motor y garantiza que sus correas y motor rindan cuando su vehículo más lo necesita. Desde la calidad en la fundición hasta el diseño de componentes internos, sabemos que cada aspecto de un tensor es crucial para lograr una vida útil larga, es por ello que hemos diseñado nuestros tensores DriveAlign para superar algunos de los estándares de calidad y rendimiento más estrictos del sector.
Con una línea completa, Gates se enorgullece de diseñar soluciones de automoción con una de las coberturas más amplias del sector. Fabricamos nuestros tensores para que cumplan o superen las especificaciones de equipos originales para garantizar un ajuste preciso, rendimiento excepcional y máxima durabilidad para prácticamente cualquier vehículo actualmente en las carreteras.