Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Poleas dentadas Poly Chain® GT™ Carbon™

    PCGT IDLER 8M 32S 12

    Producto # 7720-01500

    Las poleas-guía se utilizan para ajuste adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones de la correa. Las poleas-guía y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y despejar las obstrucciones.

    • El ensamblaje de la polea tensora puede consistir en: rueda dentada y soporte, polea y soporte planos, polea estándar o polea dentada que se usa con un cojinete y una polea.
    • Ruedas dentadas, ruedas planas y casquillos intermedios contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en la polea guía con soportes ajustables.
    • No se requiere lubricación ni mantenimiento.

    • Detalles del producto
      Piezas # PCGT IDLER 8M 32S 12 / 12-IDL-SPRK
      Producto # 7720-01500
      Descripción PCGT IDLER 8M 32S 12
      UPC 072053190243
      Número de cojinete 6304
      Anchura de correa (pulgadas) .47
      Anchura de correa (mm) 12
      Hilos F (pulgadas) 3/4 - 16
      Número de dientes 32
      Tamaño de la rosca 3/4-16
      B (pulgadas) 1.25
      C (pulgadas) .50
      D (pulgadas) .85
      E (pulgadas) 1.56
      G (pulgadas) .94
      H (pulgadas) 2.75
      Anchura (mm) 12
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento