Los acoplamientos elásticos EuroGrip™ de Gates® están desarrollados para transmitir pares para el funcionamiento de accesorios del motor y amortiguar las vibraciones entre dos ejes conectados, liberan la tensión que resultaría con un acoplamiento rígido en aplicaciones en las que estos dos ejes están sujetos a desalineación y movimiento axial. Además, conectan una polea de desacoplamiento o un embrague de una vía y accesorio.
| Piezas # | EG2 |
|---|---|
| Producto # | 9901-10001 |
| Descripción | EG2 72MMX35MM COUPLING |
| Anchura de correa (mm) | 0 |
| Diámetro (mm) | 20170 |
| Peso (libras) |
|---|
| Kit de compuesto original | Descripción |
|---|---|
| K01EG2 | K01EG2 EUROGRIP KIT *IC* |
Los acoplamientos EuroGrip™ se basan en décadas de innovación de Gates en ciencia de los materiales. La tecnología de compuesto incluye cuerda de fibra de vidrio para proporcionar estabilidad superior a altas RPM. La HNBR curada reforzada con fibras aumenta la transmisión del par, controla las características de amortiguación y proporciona durabilidad en la vida útil del motor. El revestimiento lubricado reduce el desgaste de los componentes y conserva la integridad de los dientes. Todo ello culmina en una solución de equipo original de alta calidad para aplicaciones precisas de transmisión de potencia en automóviles.
Nuestra dilatada colaboración con fabricantes de equipo original en la fabricación de vehículos nos permite fabricar piezas para el mercado posventa de calidad, durabilidad y rendimiento superiores. Basados en la tecnología demostrada de correa síncrona de Gates, nuestros acoplamientos flexibles EuroGrip™ conectan la polea de transmisión a la polea de desacoplamiento en el alternador y el compresor del aire acondicionado, actuando para amortiguar la vibración del motor y aumentar el rendimiento y garantizando siempre un ajuste perfecto.