Las correas Gates® Micro-V® garantizan un rendimiento sobresaliente en cualquier transmisión industrial de correas acanaladas. Cubren una multitud de aplicaciones industriales y son adecuadas para transmisiones industriales de máquinas lavadoras, máquinas textiles, aspiradoras, segadoras de césped, máquinas herramienta, equipo médico y muchas otras. Exclusivo perfil truncado que aporta a las correas Gates® Micro-V® una mayor flexibilidad, reducción de la acumulación de calor y permite un mejor rendimiento a velocidades más altas en poleas con un diámetro más pequeño. En la gama completa de correas Micro-V® se incluyen mangones de varias anchuras, así como correas simples con secciones en PJ, PK, PL y PM, para responder perfectamente a las exigencias de los clientes.
| Piezas # | 975L24 |
|---|---|
| Producto # | 9467-22490 |
| Descripción | PL2476/24 975L24 MICROV |
| Longitud efectiva (pulgadas) | 97.48 |
| Longitud efectiva (mm) | 2476 |
| Número de ranuras | 24 |
| Sección | PL |
| Ancho superior (pulgadas) | 4.44 |
| Ancho superior (mm) | 113 |
| Ángulo | 38 |
| Especificaciones | Cord Type: PES |
| Espesor (pulgadas) | 0.25 |
| Espesor (mm) | 6.4 |
| Color | Black |
|---|---|
| Construcción | Multi Ribbed Belt |
| Material | CR |
| Notas sobre la correa | Single Sided, Ribbed Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
|---|
| Peso (libras) | 1.752 |
|---|
Mediante nuestro exclusivo proceso de fabricación, los nervios de la correa son truncados, lo que produce numerosos beneficios en aplicaciones que funcionan con poleas con un diámetro pequeño. Este proceso garantiza la flexibilidad de la correa, inhibe la acumulación de calor y proporciona resistencia al agrietamiento de las estrías, lo que da como resultado una banda Micro-V® más fuerte, más segura y más fiable.
Nuestras correas Gates® Micro-V® L-Section traspasan los límites de la ciencia de los materiales. El compuesto relleno de fibra aporta resistencia para conseguir una mejor estabilidad, mientras que los cables fabricados con poliéster unidos de forma flexible permiten una distribución equilibrada de la carga y menos esfuerzo gracias a la flexión.