Los sistemas de transmisión elásticos exigen soluciones de alta ingeniería Las correas elásticas Stretch Fit™ Micro-V de Gates, con tecnología exclusiva de autotensado, fueron las primeras correas del mercado posventa diseñadas para ajustarse a la perfección y rendir adecuadamente en estos sistemas de transmisión elásticos únicos y Gates continúa añadiendo a este segmento de mercado creciente.
Piezas # | 3PK576SF |
---|---|
Producto # | 8653-10909 |
Descripción | 3PK576SF MV STRETCH FIT |
Longitud efectiva (pulgadas) | 22.68 |
Longitud efectiva (mm) | 576 |
Número de ranuras | 3 |
Sección | 14M |
Ancho superior (pulgadas) | 0.39 |
Ancho superior (mm) | 576 |
Color | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Peso (libras) |
---|
Kit de compuesto original | Descripción |
---|---|
K03T360HOB | K03T360HOB POWERGRIP KIT GATES |
K05T360HOB | K05T360HOB POWERGRIP KIT GATES |
K07T360HOB | K07T360HOB POWERGRIP KIT GATES |
KP136PK1070 | KP136PK1070 MICRO V WP KIT |
KP16PK848SF | KP16PK848SF MICRO V WP KIT |
Nuestras correas Micro-V® son el resultado de más de 100 años de búsqueda de la excelencia y mejora continua. Los equipos de aplicación de producto e ingeniería de materiales de Gates toman como referente los diseños y longitudes de fabricantes de equipamientos originales como objetivo para cada correa. Pero no nos detenemos ahí. Siempre nos exigimos optimizar los materiales y el diseño con el fin de reducir el ruido, la vibración y el fallo prematuro. ¿El resultado? Las correas más silenciosas y de mayor rendimiento del sector.