Los sistemas de transmisión elásticos exigen soluciones de alta ingeniería Las correas elásticas Stretch Fit™ Micro-V de Gates, con tecnología exclusiva de autotensado, fueron las primeras correas del mercado posventa diseñadas para ajustarse a la perfección y rendir adecuadamente en estos sistemas de transmisión elásticos únicos y Gates continúa añadiendo a este segmento de mercado creciente.
Piezas # | 6PK1042-1059SF |
---|---|
Producto # | 8653-10572 |
Descripción | 6PK1042-1059SF MV STRETCH FIT |
Longitud efectiva (pulgadas) | 41.02 |
Longitud efectiva (mm) | 1042 |
Número de ranuras | 6 |
Sección | MXL |
Ancho superior (pulgadas) | 0.83 |
Ancho superior (mm) | 1042 |
Color | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Peso (libras) |
---|
Kit de compuesto original | Descripción |
---|---|
K016PK1042SF | K016PK1042SF MICRO V KIT |
Nuestras correas Micro-V® son el resultado de más de 100 años de búsqueda de la excelencia y mejora continua. Los equipos de aplicación de producto e ingeniería de materiales de Gates toman como referente los diseños y longitudes de fabricantes de equipamientos originales como objetivo para cada correa. Pero no nos detenemos ahí. Siempre nos exigimos optimizar los materiales y el diseño con el fin de reducir el ruido, la vibración y el fallo prematuro. ¿El resultado? Las correas más silenciosas y de mayor rendimiento del sector.