Para reemplazar las correas del equipo original en unidades serpentinas que requieren un mayor grado de eficiencia al transmitir potencia. Diseñada para poleas de pequeño diámetro y para uso con o sin tensores automáticos.
Piezas # | 7DPK2884 |
---|---|
Producto # | 8550-01021 |
Descripción | 7DPK2884 MICRO-V |
UPC | 770075465010 |
Longitud efectiva (pulgadas) | 113.54 |
Longitud efectiva (mm) | 2884 |
Número de ranuras | 7 |
Sección | 8M |
Ancho superior (pulgadas) | 0.94 |
Ancho superior (mm) | 2884 |
Color | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Paquete del cliente | 41 |
---|---|
Peso (libras) | 0.93 |