Los kits completos en Serpentín de Gates facilitan la reparación de todo el sistema de transmisión por correa de accesorios. Eliminan las segundas visitas al taller, ya que el vehículo se arregla a la primera, dando servicio a toda la transmisión en serpentín. La decisión de no sustituir el tensor y las poleas al mismo tiempo que sustituye la correa al final puede acortar la vida de la correa y otros componentes de accesorios principales. Cada kit contiene una correa, tensor y polea guía de Gates equivalentes a equipo original y las herramientas necesarias con instrucciones de instalación y consejos técnicos para una instalación fácil y precisa en prácticamente cualquier vehículo actualmente en las carreteras. *Dependiendo de la aplicación, los contenidos del kit pueden no incluir todas las piezas mencionadas.
| Piezas # | Producto # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6PK848SF | 8653-10770 | Correa elástica Stretch Fit™ Micro-V® de Gates | 1 |
| 3PK576SF | 8653-10909 | Correa elástica Stretch Fit™ Micro-V® de Gates | 1 |
| T36190 | 7803-21290 | Poleas y guías DriveAlign™ | 1 |
| WP0192 | 7702-10192 | Bombas de agua para automoción | 1 |
| Piezas # | KP16PK848SF |
|---|---|
| Producto # | 7884-25057 |
| Descripción | KP16PK848SF MICRO V WP KIT |
| Peso (libras) |
|---|
¿Por qué los kits? Van a la raíz del problema. Una correa desgastada o ruidosa es solo una parte del problema. Una reparación completa en serpentín es la única forma de hacer bien el trabajo.