Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Tiras antiestáticas de Gates

    762 mm Tiras antiestática 90331

    Producto # 2960-00052

    Descarga electricidad estática potencialmente peligrosa de equipos cuando se fija adecuadamente a tierra, hasta 100 ohm-cm (máximo).

    • El compuesto especial de caucho conduce la electricidad estática.
    • Resistente a la intemperie, a la abrasión y al desgarro.
    • Cumple especificaciones militares MILR3065C.

    • Detalles del producto
      Piezas # 90331
      Producto # 2960-00052
      Descripción 762 mm Tiras antiestática 90331
      UPC 072053078367
      Longitud (pulgadas) 30
      Longitud (mm) 762
      Espesor (pulgadas) .1875
      Espesor (mm) 5
      Anchura (pulgadas) 1.0625
      Anchura (mm) 27
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento