Productos
  • Productos
  • Contenido

    TENDENCIAS EN DEPORTES MOTORIZADOS  

    DESEMPEÑO:
    EXPLORAR EL EXTREMO

    La demanda de todoterrenos recreativos está aumentando, con aventureros que buscan explorar terrenos escarpados y remotos que llevan a los vehículos hasta sus límites. Estos entornos requieren equipos que ofrezcan una durabilidad y fiabilidad superiores para evitar fallos lejos del soporte. Las correas G-Force CVT de Gates están diseñadas para satisfacer estas exigencias extremas, proporcionando la resistencia y consistencia necesarias para mantener el rendimiento de los vehículos en las condiciones más duras.

     

    ELECTRIFICACIÓN:
    IMPULSANDO EL MERCADO

    Cada vez son más los vehículos todoterreno y de recreo de altas prestaciones con propulsión eléctrica. Los vehículos eléctricos plantean exigencias únicas a sus componentes, ya que requieren un manejo de par elevado, una entrega de potencia instantánea y un funcionamiento más silencioso, perfecto para las condiciones extremas de los todoterrenos. Las correas G-Force CVT de Gates están diseñadas para satisfacer estas demandas con materiales avanzados y técnicas de fabricación que proporcionan una resistencia térmica superior, una transferencia de potencia de alta eficiencia y bajos niveles de ruido, garantizando que los vehículos eléctricos funcionen de forma fiable, eficiente y con un desgaste reducido.

     

    BICICLETAS DE MONTAÑA:
    AVENTURAS DE OTRO NIVEL

    A medida que más empresas dependen de vehículos de deportes motorizados para sus operaciones diarias en entornos exigentes, la necesidad de equipos duraderos y fiables nunca ha sido tan grande. Sectores como la agricultura, el mantenimiento de infraestructuras y las actividades recreativas al aire libre requieren vehículos que soporten un uso continuo en condiciones difíciles sin reparaciones frecuentes. Las correas CVT Gates G-Force están diseñadas para ofrecer una vida útil prolongada, con una resistencia al desgaste superior y menores necesidades de mantenimiento. Al proporcionar soluciones más duraderas, Gates ayuda a las empresas a mejorar la fiabilidad de sus flotas, reducir los costosos trabajos de reparación y garantizar que los vehículos estén siempre listos para rendir.

     

    SENDEROS DIFÍCILES, RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

    "Experimente la potencia y fiabilidad de las correas G-Force de Gates, diseñadas para aplicaciones extremas de deportes de motor. Ya sea conduciendo todo terreno, a las carreras o a explorar terrenos difíciles, las correas G-Force ofrecen el máximo rendimiento y durabilidad, manteniéndote a la cabeza de la conducción."

    PROBADO Y DEMOSTRADO EN LAS CONDICIONES DE COMPETICIÓN MÁS DURAS 

    Como líder en el sector de los deportes de motor, Gates colabora con equipos de competición profesionales de primer nivel de todo el mundo para probar y perfeccionar rigurosamente el rendimiento de nuestras correas CVT. Nuestros cinturones se ponen a prueba en las condiciones más exigentes de la vida real, como la agotadora Baja 1000 en México, una prueba conocida por su calor extremo, el implacable desierto y el terreno montañoso. Trabajando en estrecha colaboración con corredores de élite como Marc Burnett y su equipo, los ingenieros de Gates perfeccionan continuamente el rendimiento de las correas para garantizar que ofrezcan una fiabilidad y durabilidad inigualables. Tanto si compite en duros entornos todoterreno como si necesita un rendimiento duradero para las operaciones diarias, las correas G-Force de Gates han demostrado que resisten y destacan donde otras no pueden.

     

    TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
    RENDIMIENTO INIGUALABLE

    Icon showing improved acceleration and speed with Gates G-Force belts, engineered for efficiency and reduced energy loss.

    Better acceleration, higher top speed, less speed ratio & energy loss

    Icon representing superior heat resistance and recovery in Gates G-Force belts, built to endure extreme duty cycle conditions.

    Greater heat resistance & recovery – even under severe duty cycles

    Icon representing fatigue resistance, highlighting Gates G-Force belts’ long-lasting performance under continuous stress.

    Extremely fatigue resistant

    Icon symbolizing crack resistance, representing the durability of Gates G-Force belts in extreme off-road conditions.

    Crack & wear-resistance

    DESCUBRA EL POTENCIAL DE LAS CORREAS CVT GATES G-FORCE

    ¿Listo para elevar tu conducción? Inicie la conversación con nosotros hoy mismo.  

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES EN DEPORTES MOTORIZADOS

    RECURSOS DESTACADOS

    UTV driving through a narrow, rocky canyon trail, highlighting off-road performance on tough terrain

    VISIÓN DE CONJUNTO

    Diga adiós a las cadenas aceitosas y oxidadas y abrace la revolución de Gates Belt Drive.

    Navigates™ logo with a black background

    ENCUENTRE LA CORREA ADECUADO PARA USTED

    La búsqueda inteligente Navigates™ ofrece una forma rápida y sencilla de encontrar la correa con calidad de equipo original de Gates que necesita. Busque por vehículo, número de equipo original o número de pieza de recambio, ya sea nuestro o de un competidor.

    UTV catching air on a dirt trail, showcasing off-road power and suspension in action

    DESCARGAR EL PDF

    Descargue la guía ilustrada de una página para el montaje y rodaje de una nueva correa CVT de G-Force para garantizar un rendimiento óptimo.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre los deportes de motor hoy mismo.