Productos
  • Productos
  • Contenido

    LLEVAR EL FITNESS AL SIGUIENTE NIVEL 

    EQUIPO DE EJERCICIO ELEVADO

    Los productos de consumo de gama alta, como los que ofrece Wahoo, se basan en la calidad de Gates para garantizar un rendimiento superior a los entusiastas del fitness más serios. Cuando el entrenamiento se realiza fuera de casa, los propietarios y socios de gimnasios confían en que las transmisiones por correa de Gates garanticen experiencias de entrenamiento fluidas y agradables, una y otra vez. 

    FITNESS EN CASA

    Los consumidores quieren equipos de fitness para el hogar que funcionen de forma suave y silenciosa con un mantenimiento mínimo. Como alternativa moderna a los sistemas de cadena tradicionales, los sistemas de transmisión por correa de Gates son la opción perfecta y preferida para los gimnasios domésticos: sin ruidos ni molestias.

    RESULTADOS DURADEROS

    Fiables, eficientes y construidas para durar, las transmisiones por correa de Gates no necesitan aceite y prácticamente no requieren mantenimiento. Su robusta construcción se traduce en una mayor vida útil para sus máquinas de fitness, en casa o en el gimnasio. Menos tiempo de inactividad significa más tiempo para marcar el ritmo.

    MÁXIMO RENDIMIENTO EN CADA ENTRENAMIENTO

    Desde cintas de correr hasta elípticas y bicicletas estáticas, nuestras soluciones ofrecen un rendimiento limpio, silencioso, suave y sólido para cada entrenamiento. 

    IMPULSAR EL DISEÑO INNOVADOR

    Cuando los ingenieros de Foundation Fitness estaban diseñando la bicicleta FreeMotion (ahora conocida como Stages), acudieron a Gates en busca de lo último en innovación en transmisión por correa. Las correas de Gates se han utilizado en aplicaciones como la innovadora bicicleta de spinning FreeMotion, la bicicleta inteligente Stages SB20 y el innovador entrenador inteligente Wahoo Kickr. La duradera colaboración significa que los usuarios domésticos y los propietarios de gimnasios que eligen cualquiera de estas bicicletas inteligentes de interior de Stages Cycling o Wahoo Fitness saben lo que hacen.

    RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
    PARA LA TECNOLOGÍA DEL FITNESS

    An icon featuring a droplet with a sparkle

    LIMPIO

    An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

    SILENCIOSO

    An icon representing smooth operation with three wavy lines.

    SUAVE

    An icon depicting a strong, durable belt drive system.

    FUERTE

    PÓNGASE EN FORMA CON LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR CORREA DE GATES

    Tanto si tiene una pregunta que hacer como un reto que resolver, nuestros ingenieros de aplicaciones están aquí para ayudarle: póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES DE FITNESS

    RECURSOS DESTACADOS

    man using Gates Sonic 550C Belt Tension Meter

    MEDIDOR DE TENSIÓN DE CORREA GATES SONIC 550C

    Esencial para un rendimiento y una fiabilidad óptimos, utilice este medidor para determinar con precisión el grado de carga y tensión de sus instalaciones de transmisión por correa. Este práctico dispositivo de Gates analiza las ondas sonoras del cinturón y proporciona una medición precisa sin demora. Es adecuado para correas síncronas, correas acanaladas y correas trapezoidales.

    Gates Carbon Drive™ bike belt drive

    FOLLETO GATES FITNESS

    Descubra las soluciones de Gates para el impulso del fitness personal. Descargue su copia del folleto en PDF de Gates Fitness Drive Solutions.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos en el sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre fitness hoy mismo.