Productos
  • Productos
  • Contenido

    LIDERANDO LA REVOLUCIÓN DE LAS DOS RUEDAS 

    BICICLETAS DE MONTAÑA:
    AVENTURAS DE ALTO NIVEL

    Los ciclistas de montaña de descenso están disfrutando de notables mejoras en el rendimiento y la experiencia de conducción gracias a la integración de los sistemas de transmisión por correa de Gates. Al reducir la masa no suspendida, nuestras transmisiones por correa mejoran la capacidad de respuesta y la maniobrabilidad de la moto para una conducción más suave y eficiente. Como siempre, Gates está a la vanguardia de la innovación, permitiendo a los pioneros avanzar en el ciclismo de montaña.

     

    EBIKES:
    IMPULSANDO LOS AVANCES EN RENDIMIENTO

    Las bicicletas eléctricas constituyen el segmento de mayor crecimiento en la industria en expansión de la bicicleta. Gates Belt Drives colabora con empresas de bicicletas eléctricas que están guiando las innovaciones que están dando forma a esta transformación, además de resistir la fatiga por flexión, nuestra tecnología de transmisión por correa ofrece un rendimiento sin concesiones para los usuarios de eBikes.

     

    CICLISMO URBANO:
    PROMOVIENDO CIUDADES FAVORABLES A LA BICICLETA

    Ciudades y pueblos de todo el mundo se están volviendo más amigos de la bicicleta, reconociendo la importancia del ciclismo urbano para hacer frente a los crecientes retos de las emisiones, la congestión del tráfico y las presiones de aparcamiento. Iniciativas como las desgravaciones fiscales por ir en bicicleta al trabajo animan a la gente a cosechar beneficios para su salud, su bienestar y su economía. Estamos impulsando avances en los programas de bicicletas compartidas y bicicletas de alquiler de bajo coste para trayectos cortos y transporte de última milla. Las transmisiones por correa de Gates pueden reducir significativamente los costes de mantenimiento de la flota y mejorar la experiencia del conductor.

     

    COPA DEL MUNDO UCI DE DESCENSO MTB: EL PREMIO DE 100.000 EUROS

    Las carreras de bicicleta de montaña (MTB) siempre han sido un deporte cargado de adrenalina que lleva a los ciclistas y a la tecnología de las bicicletas hasta sus límites, y ahora Gates ha subido la apuesta. Entregaremos un enorme premio de 100.000 euros al primer ciclista de élite que gane una carrera de la Copa del Mundo de MTB de descenso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en una bicicleta impulsada por una correa Gates. Es nada menos que una emoción por minuto.

     

    DESCUBRA MÁS

    EXPERIENCIA GATES BELT DRIVE 

    No sólo es la mejor transmisión de alto kilometraje del mercado de bicicletas, sino también el único sistema de transmisión por correa diseñado específicamente para bicicletas. No se estira, no se oxida y no necesita lubricación. Nuestras transmisiones por correa suelen durar de dos a tres veces más que las cadenas metálicas gracias a la avanzada tecnología de cordones de tracción de fibra de carbono, que también ofrece una notable relación resistencia-peso. Los sistemas de transmisión por correa de Gates se montan en miles de modelos en todo el mundo: bicicletas eléctricas, bicicletas de carga y de paseo, bicicletas de montaña, bicicletas de trekking y de turismo e incluso bicicletas estáticas.

     

    GATES BELT DRIVE SOLUTIONS  

     

    TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA,
    RENDIMIENTO EXCEPCIONAL DE LA CORREA

    An icon featuring a droplet with a sparkle

    LIMPIO

    An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

    SILENCIOSO

    An icon representing smooth operation with three wavy lines.

    SUAVE

    An icon depicting a strong, durable belt drive system.

    FUERTE

    REVOLUCIONE CON LA TRANSMISIÓN POR CORREA DE GATES

    ¿Preparado para la tecnología punta de transmisión por correa? Explore soluciones ciclistas innovadoras adaptadas a sus necesidades: póngase en contacto con nosotros hoy mismo.  

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA BICICLETAS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

    RECURSOS DESTACADOS

    Person using bike-sharing app on phone near parked bikes.

    GATES MOBILE TENSIONING APP

    Mida sónicamente la tensión de su transmisión por correa Gates. Basta con pulsar el cinturón como si fuera una cuerda de guitarra y dejar que el micrófono del teléfono lea la frecuencia de vibración. Compáralo con el gráfico de la aplicación para ver si necesitas ajustar la tensión.

    a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

    GATES DRIVETRAIN SANITY CHECK

    Los jefes de producto, los constructores de cuadros o los entusiastas del ciclismo que diseñen un cuadro compatible con la transmisión por correa pueden ""comprobar la cordura"" de las especificaciones para asegurarse de que los cálculos funcionan según lo previsto. Cambie los parámetros según sea necesario y genere tantas filas de resultados como desee. Además, compare los resultados con los de una bicicleta estándar, utilice nuestra Calculadora de Distancia Central de Gates o aproveche nuestro Configurador de eBike de Gates.

     Blurry belt drive highlighted on a black background, labeled “Bicycle Drive Assistant.”

    BICYCLE DRIVE ASSISTANT

    Accede al Bicycle Drive Assistant en Design Power para ayudarte con nuevos diseños de transmisión por correa Gates. Diseñado para gerentes de producto y fabricantes de equipos originales que trabajan con los motores y bujes más recientes, Bicycle Drive Assistant ayuda a prevenir errores de especificación y selecciones de transmisión incorrectas.

     

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre bicicletas y ebikes hoy mismo.