Productos
  • Productos
  • Contenido

    TENDENCIAS FUTURAS DE LOS CAMIONES Y AUTOBUSES PESADOS

    VEHÍCULOS DE ENERGÍA ALTERNATIVA
    COMBUSTIBLES INNIVADORES 

    El cambio hacia los combustibles alternativos -eléctricos, hidrógeno, biocombustibles y pilas de combustible- está reconfigurando el transporte pesado. Además de cumplir las normas de emisiones más estrictas, los fabricantes de equipos originales están adoptando estas tecnologías para ahorrar costes, aumentar la independencia energética y alinearse con los objetivos corporativos de sostenibilidad. Gates apoya esta transición con materiales avanzados y soluciones de ingeniería personalizadas diseñadas para soportar las exigencias únicas de los sistemas de combustible alternativos. Desde soluciones de sistemas de gestión térmica hasta mangueras de alto rendimiento, nuestros productos garantizan que su flota esté equipada para satisfacer las exigencias del panorama del transporte del mañana.

    URBANIZACIÓN Y CIUDADES INTELIGENTES
    CONSTRUIDOS CON FUERZA, CONSTRUIDOS JUNTOS 

    La rápida urbanización y el auge de las ciudades inteligentes están redefiniendo el panorama del transporte. A medida que las ciudades se congestionan y surgen sistemas de transporte inteligentes, los camiones y autobuses pesados se enfrentan a retos sin precedentes, por lo que apoyar soluciones de movilidad urbana sin fisuras ya no es sólo un objetivo, sino una necesidad.

     

    Tanto si se trata de tráfico de parada y arranque como de funcionamiento continuo, los materiales de alta calidad y la ingeniería innovadora de los productos Gates ofrecen un rendimiento inigualable, reduciendo el riesgo de averías y garantizando que su flota se mantenga en movimiento.

    CONDICIONES DEL CONDUCTOR PARA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN
    COMODIDAD EN TRAYECTOS LARGOS 

    Las largas horas de conducción pueden ser físicamente exigentes, especialmente en condiciones climáticas de frío o calor extremos. Los entornos confortables para los conductores han demostrado ser un factor no sólo para reducir el estrés, sino también para ayudarles a mantenerse alerta y concentrados en la carretera.  

     

    Si elige Gates, puede estar seguro de que su sistema de aire acondicionado funcionará siempre a pleno rendimiento. Nuestras soluciones se caracterizan por una baja permeabilidad y una mínima entrada de humedad, lo que marca la pauta del sector en cuanto a fiabilidad y durabilidad.  

    OEM CONFIABLE

    Las soluciones de Gates para el mercado de camiones pesados y autobuses establecen el estándar de piezas de Equipo Original para marcas líderes como Mercedes-Benz, Freightliner, Kenworth y Scania, ofreciendo soluciones precisas y de ajuste directo que cumplen o superan los requisitos del sector.

    TRANSMISIONES POR CORREA MÁS DURADERAS 

    Utilizamos compuestos patentados de elastómero de etileno (EE) diseñados específicamente para una mayor durabilidad, una flexibilidad superior, una mayor estabilidad y una vida útil más larga en sus transmisiones de alta resistencia. Las correas FleetRunner™ Heavy Duty Micro-V están diseñadas para ahorrar dinero a su flota al disminuir el tiempo de servicio perdido. Recoge más. Conduce más tiempo.

     

    SABER MÁS  

     

    TECNOLOGÍA LÍDER EN EL SECTOR 

    DISEÑADO PARA UN RENDIMIENTO AVANZADO

    circle icon with an illustration of a three surface layers on top of one another

    CONSTRUCCIÓN EPDM PATENTADA PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR

    circle icon with 4X sign in the middle and two arrows facing outward

    FABRICADO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD

    circle icon with dollar sign in the middle and an arrow facing down

    MENOR COSTE POR KILOMETRO  

    black and white icon with a thermometer and a droplet

    RESISTENTE AL ACEITE Y AL CALOR

    OBTENGA HOY MISMO LAS RESPUESTAS QUE NECESITA

    Nuestro equipo de ingenieros de aplicación de productos está a su disposición para ayudarle a encontrar su próxima solución para trabajos pesados. Tanto si necesita diseñar una nueva transmisión por correa como elegir los productos adecuados para sus especificaciones de equipo original y posventa, Gates está aquí.  

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA CAMIONES Y AUTOBUSES

    RECURSOS DESTACADOS

    Gates ThermalPro calculator logo

    CALCULADORA THERMALPRO

    Utilice nuestra calculadora para asegurarse de que su bomba de agua eléctrica es la combinación perfecta para su máquina, ofreciéndole un rendimiento y una eficiencia sin igual a lo largo de toda la carretera.

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Cree diseños únicos o compruebe si sus correas necesitan mantenimiento con nuestra aplicación móvil. Nuestro intuitivo sistema identificará las correas y componentes más adecuados para sus transmisiones por correa trapezoidal de gran potencia.

    Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos en el sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestras soluciones para camiones pesados y autobuses.