Productos
  • Productos
  • Contenido

    MANGUERAS PARA LAVADO

    Para aplicaciones de baja presión, como en fábricas de papel, manipulación de alimentos o instalaciones de procesamiento. Disponible una cubierta alternative con resistencia al ozono y resistencia al aceite.

    LAVADO A PRESIÓN MEDIA

    Para sistemas de lavado a presión comerciales. Adecuado para limpieza industrial en procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de vehículos.

    LAVADO A PRESIÓN INTENSO

    Con la capacidad de soportar 420 bar de presión de trabajo, Clean Master Plus ofrece las mismas cualidades excepcionales que las versiones estándar, con la ventaja de ser 50% más flexible y hasta un 22% más ligera que las mangueras industriales tradicionales.

    LAS MANGUERAS DE LAVADO A PRESIÓN ENSAMBLAN CON CONECTORES MEGACRIMP DE GATES CON INSERCIÓN C Y PLACA DE REVESTIMIENTO TUFFCOAT.  

    NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL INCLUYE MANGUERAS DISPONIBLES EN DIFERENTES COLORES PARA ADAPTARSE A UN AMPLIO RANGO DE APLICACIONES Y PROPORCIONAR SOLUCIONES EFECTIVAS PARA DIVERSOS REQUERIMIENTOS.

    YA SEA QUE ENFRENTA TAREAS DE LIMPIEZA LIGERA O TAREAS INDUSTRIALES PESADAS, LA FAMILIA CLEAN MASTER TIENE LA MANGUERA PERFECTA PARA SUPERAR CUALQUIER DESAFÍO.