La amplia variedad de trabajos, el avance de la tecnología y las aplicaciones emergentes pueden hacer que la elección de la transmisión por correa industrial adecuada parezca compleja. Con nuestra línea completa de correas trapezoidales sin forro, es más fácil que nunca encontrar una solución diseñada para sus necesidades específicas de aplicación, material y rendimiento.
|
|
En el panorama siempre cambiante de la transmisión de energía industrial, Gates da un paso adelante con Quad-Power 4, una revolucionaria correa trapezoidal diseñada para redefinir el costo total de propiedad, lo que supone un punto de inflexión para sus equipos críticos.
Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch (MN). Al mejorar significativamente la eficiencia energética y reducir las necesidades de mantenimiento, esta solución de sección transversal estrecha agiliza eficazmente las operaciones, reduce los costos operativos y mejora el rendimiento.
Diseñados para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones con correas clásicas en usos pesados. El perfil lateral amolado, la construcción de elastómero de etileno (EE) y el diseño especial del dentado hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y accionamientos con tensor dorsal.
Estas dos populares familias de correas trapezoidales flexibles, rentables y que transportan grandes cargas están fabricadas con un elastómero de etileno (EE) de alto rendimiento que destaca tanto en plantas embotelladoras de bebidas como en instalaciones de mezcla y molienda.
Las soluciones de correas trapezoidales sin banda de Gates ayudan a impulsar la industria. Compruebe usted mismo cómo podemos ayudar a su empresa a salir adelante y a mantenerse a la vanguardia.
P: ¿Cómo se comparan las correas trapezoidales de elastómero de etileno (EE) con las correas trapezoidales de caucho tradicionales en términos de durabilidad?
Las correas trapezoidales de elastómero de etileno suelen tener una mayor resistencia al desgaste, el calor y los factores ambientales, lo que resulta en una mayor vida útil y menores requisitos de mantenimiento.
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de las correas trapezoidales de elastómero de etileno (EE) de Gates?
Las correas trapezoidales de elastómero de etileno tienen un rango de temperatura más amplio en comparación con las correas trapezoidales de caucho tradicionales. Pueden funcionar eficazmente a temperaturas que oscilan entre -51 °C y +121 °C.
P: ¿En qué industrias son más eficaces las correas trapezoidales de elastómero de etileno (EE)?
Las correas trapezoidales, como la Super HC Molded Notch (MN) y la Tri-Power, son ideales para diversas industrias, como la automotriz, la climatización, el procesamiento de alimentos y la maquinaria pesada.
P: ¿Qué requisitos de mantenimiento y vida útil puedo esperar de las correas trapezoidales de elastómero de etileno (EE)?
Gracias a sus materiales de alto rendimiento y su diseño innovador, estas correas trapezoidales tienen una vida útil más larga y requieren un mantenimiento menos frecuente en comparación con las correas tradicionales.
P: ¿Las correas trapezoidales Super HC Molded Notch (MN) y Tri-Power son resistentes a las duras condiciones ambientales?
Sí, estas correas trapezoidales están diseñadas para soportar una amplia gama de temperaturas y tienen una buena resistencia a la exposición ocasional a aceites y productos químicos.
P: ¿Cómo sé si es necesario reemplazar mi correa trapezoidal?
Los signos de una correa de transmisión desgastada incluyen chirridos o ruidos, grietas visibles, deslizamiento, vibraciones o funcionamiento irregular de accesorios como el alternador.
P: ¿Cuál es la forma correcta de tensar una correa trapezoidal?
Utilice siempre un medidor de tensión de la correa que indique la tensión estática, como el medidor de tensión Krikit® de Gates (número de pieza 91107 para el estándar, número de pieza 91132 para Micro-V) para determinar la tensión adecuada a partir de la tabla de instalación. Si se necesitan varias correas para una transmisión, divida la tensión por el número de correas para obtener la tensión por correa que se va a medir. Paso 1: Coloque la correa y ajuste la tensión a la tensión de instalación prescrita. Paso 2: Haga rodar la correa durante cinco minutos. Paso 3: Si la tensión de la correa cae por debajo del rango de tensión sugerido, vuelva a ajustar la correa a la tensión de instalación. Esto permitirá que la correa se asiente y funcione a la tensión sugerida después de haber operado en condiciones normales.