Colabore con Gates en las primeras fases de su diseño para lograr el equilibrio adecuado entre rendimiento de transmisión de potencia y rentabilidad. Empezamos por entender cómo se moverá y funcionará su diseño, y en qué condiciones. ¿Qué tipo de cargas deberá soportar? ¿Y qué tipo de mantenimiento responderá mejor a las necesidades de su mercado? Trabajaremos con usted, utilizando nuestro exclusivo software para optimizar su diseño. También puede utilizar nuestra herramienta Mobility Drive Analysis™, pionera en el sector, que facilita el diseño de su propio sistema Gates Belt Drive para su vehículo de última generación.
Con nuestro rendimiento más silencioso hasta la fecha (hasta 15 decibelios menos que la cadena), la línea de productos de alto rendimiento Moto X5 de Gates está diseñada para scooters eléctricos y motocicletas eléctricas con motor central. Es silencioso, suave y resistente, a la vez que permanece limpio y libre de óxido y aceite.
Nuestra correa de carbono más estrecha hasta la fecha, Gates Moto X9 es la correa de transmisión de última generación que permite los diseños de transmisión más compactos y ligeros para motocicletas y scooters. Duradera (hasta un 84% más que la cadena), limpia y de bajo mantenimiento, su resistencia a la flexión y la fatiga supera a la del acero, el vidrio y las fibras de aramida. Además, no se degrada con la exposición al agua, el aceite u otros contaminantes.
Diseñados para scooters eléctricos y motocicletas eléctricas, los piñones delanteros Moto XF de Gates están disponibles en una amplia gama de configuraciones, incluyendo estrías personalizadas, variaciones de desplazamiento y brida simple o doble. Fabricado en acero al carbono de alta durabilidad, con nuestro recubrimiento anticorrosión E de serie.
Diga adiós a las cadenas sucias y a los viajes ruidosos y de alto mantenimiento. Los sistemas de transmisión por correa Gates Belt Drive™ ofrecen una experiencia de conducción limpia, silenciosa y suave, tanto si recorre las calles de la ciudad como si explora la carretera abierta. Diseñados para ofrecer resistencia y durabilidad, nuestros avanzados sistemas de transmisión síncrona sustituyen las cadenas tradicionales por correas ligeras de fibra de carbono, de larga duración y que requieren un mantenimiento mínimo.
Con Gates, obtiene un rendimiento potente sin complicaciones: sin lubricación, sin óxido, solo pura libertad de conducción. Mejore su motocicleta con la alternativa a las cadenas más resistente, inteligente y limpia.
Las soluciones de transmisión por correa de Gates están revolucionando la forma en que nos desplazamos de un punto a otro, desde los trayectos urbanos cotidianos hasta la travesía de los paisajes más agrestes.