Todas las correas CVT tienen un aspecto similar, pero lo que cuenta es lo que hay debajo de la superficie. La potencia del motor se transmite a la transmisión y a las ruedas mediante una serie de cuerdas dentro de la correa. Lo que hace diferentes a las correas G-Force de Gates es la forma en que tratamos esos cordones de fibra: Utilizamos polímeros de caucho resistentes al calor y al desgaste. Esto significa que nuestras bandas logran una excelente recuperación -a temperaturas de hasta 170 grados Celsius (338 grados Fahrenheit)- sin cristalizarse ni endurecerse. Y las pruebas dinamométricas demuestran que las correas G-Force duran hasta cinco veces más que otras correas de alto rendimiento.
Fabricadas para dominar las tareas y los caminos más duros, las correas CVT G-Force WorkHorse proporcionan hasta el doble de vida útil que la gama G-Force estándar, además de un 45% más de tolerancia al calor. Además de proporcionarle la potencia que necesita para transportar cargas pesadas por terrenos agresivos, obtendrá una durabilidad y una resistencia al desgaste y a las grietas asombrosas.
Diseñadas para soportar los recorridos más salvajes por dunas, desiertos, montañas y circuitos de carreras todoterreno, las correas CVT G-Force RedLine de Gates han sido probadas exhaustivamente en laboratorio y sobre el terreno. Pueden soportar la fricción extrema, la fuerza de compresión severa y el calor excesivo creado por la alta aceleración, los cambios de marcha atrás frecuentes y las cargas pesadas. Esto se traduce en una mejor aceleración, una mayor velocidad máxima, una menor relación de revoluciones y una menor pérdida de energía para usted en entornos todoterreno extremos.
El piloto profesional canadiense de UTV Mark Meyer nos cuenta cómo el cambio a las correas CVT G-Force RedLine de Gates transformó su experiencia en las carreras. Además de enterarte de que no le ha fallado ninguna correa desde el cambio, podrás ver fantásticas imágenes de las carreras más duras de Meyer sobre nieve y tierra.
Las soluciones de transmisión por correa de Gates no sólo están revolucionando el rendimiento de los deportes de motor y los vehículos recreativos, sino que también están haciendo de los desplazamientos urbanos una experiencia más limpia y silenciosa.