Productos
  • Productos
  • Contenido

    POTENCIA COMPACTA, OPTIMIZADA POR GATES:
    FLUJO AXIAL 

    Los motores de flujo axial, caracterizados por su estructura en forma de tortita y su flujo magnético paralelo, ofrecen una elevada relación potencia-peso, ideal para vehículos eléctricos e híbridos en los que el espacio es fundamental. Las bombas de agua eléctricas ThermalPro de Gates® resuelven retos clave como la disipación del calor con un diseño exclusivo que aísla los componentes electrónicos del refrigerante, mejorando la confiabilidad y la durabilidad. Al ofrecer hasta un 30% más de eficiencia que los productos de flujo radial estándar y opciones flexibles de montaje directo o en chasis, Gates permite a los fabricantes de equipos originales integrar motores de flujo axial compactos y de alto rendimiento sin concesiones. 

     

    PLATAFORMA 130W-350W

        

    PLATAFORMA DE 400W-2,5KW

    RENDIMIENTO VERSÁTIL, REFINADO POR GATES:
    FLUJO RADIAL 

    Los motores de flujo radial, con su estructura cilíndrica y flujo magnético perpendicular, son una opción confiable por su confiabilidad, escalabilidad y compatibilidad con los diseños de vehículos existentes. A diferencia de los motores de flujo axial, ofrecen una mayor versatilidad de aplicaciones, lo que los hace ideales para motores de combustión interna, híbridos y VE. Las bombas de agua eléctricas ThermalPro de Gates mejoran estos sistemas con un control térmico preciso, una mayor eficiencia energética y una mayor vida útil del motor. Con opciones flexibles de montaje directo o en chasis y componentes electrónicos aislados del refrigerante, Gates ofrece soluciones rentables y de alto rendimiento para fabricantes de equipos originales en diversas plataformas de vehículos.   

     

    PLATAFORMA 12-20W

        

    PLATAFORMA 30W-120W

    MÁS ALLÁ DE LA REFRIGERACIÓN ESTÁNDAR DEL MOTOR

    Los vehículos actuales utilizan las bombas de agua eléctricas ThermalPro de Gates para aplicaciones automotrizes como la calefacción y refrigeración del habitáculo, la refrigeración del turbo, la refrigeración del inversor y el calentamiento y refrigeración de la batería. En todos los casos, los recambios Gates con calidad de equipo original o superior garantizan un ajuste exacto y una instalación sencilla.

     

    • Diseñada para un flujo preciso de refrigerante, controlado eléctricamente asegurando la cantidad óptima de refrigerante en todo momento.
    • Diseñada para aislar completamente el conjunto electrónico de la posible exposición a fluidos, mejorando la confiabilidad de la bomba y la eficiencia del motor.
    • La energía electromagnética acciona los impulsores, eliminando la necesidad de cojinetes y orificios de drenaje.
    • Nuestras rigurosas pruebas garantizan un rendimiento óptimo en condiciones de conducción intensas.

     

    EXPLORE LOS DETALLES DEL PRODUCTO

     

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

    DISEÑO DE ROTOR SECO

    Evitar la posible intrusión de refrigerante en los componentes electrónicos.

    Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

    LOWER NVH  

    Diseñada para reducir el ruido, las vibraciones y las asperezas.

    Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

    DIELÉCTRICO-COMPATIBLE  

    Puede utilizarse con refrigerantes dieléctricos aislantes.

    Circle icon easy installation hand holding wrench

    MONTAJE DIRECTA O EN CHASIS

    Montaje opcional en función de la aplicación.

    Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

    POTENCIA MODULAR Y ESCALABLE  

    De 12 W a 2,5 kW, según los requisitos de su aplicación.

    Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

    TECNOLOGÍA DE FLUJO AXIAL

    Alta densidad de potencia y mayor eficiencia energética respecto al flujo radial equivalente.

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS DE GATES

    Para obtener más información sobre las bombas de agua eléctricas ThermalPro de Gates y sus aplicaciones, póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas. 

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS THERMALPRO

    FEATURED RESOURCES

    Navigates™ logo with a black background

    NAVIGATES

    NaviGates es el sistema de búsqueda inteligente que encuentra rápidamente la pieza de calidad de equipo original de Gates que necesita. Busque por vehículo, por número de pieza (nuestro o de un competidor) o por tamaño.

    Where to Buy button with white and red text on a black background

    DÓNDE COMPRAR

    ¿Busca productos Gates? Utilice nuestro localizador para encontrar tiendas y distribuidores autorizados cerca de usted. Acceda a soluciones industriales y automotrizes de calidad en el lugar que más le convenga.  

    Engineer in a hard hat and safety vest using a laptop.

    PRESENTACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS THERMALPRO

    Descargue una introducción a la familia de productos ThermalPro y seleccione los modelos CAD para la solución que requiere su aplicación.

    Contacta a nuestro equipo de especialistas de la industria e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre las bombas de agua eléctricas ThermalPro hoy mismo.