Productos
  • Productos
  • Contenido

    EFICIENCIA INICIAL: LA SOLUCIÓN ÓPTIMA 
    PARA SUS NECESIDADES OPERATIVAS

    Al diseñar un nuevo accionamiento por correa, debe pensar en las necesidades específicas de potencia de su equipo para determinar los mejores materiales y Gates puede ayudarle. Con Quad-Power 4, cree transmisiones con menos correas y poleas más estrechas sin sacrificar la potencia, al tiempo que elimina los tiempos de inactividad por retensado y las frecuentes sustituciones de correas. 

     

    DESCARGA LA HOJA DE VENTA

        

    FOLLETO DE LA FAMILIA DE CORREAS TRAPEZOIDALES SIN FORRO

    EL TIEMPO ES DINERO  

    Cuando cada segundo cuenta, confíe en las ventajas de Quad-Power 4 para ahorrar tiempo y mejorar sus operaciones en múltiples mercados finales.

     

    DESCARGUE EL CARTEL PROMOCIONAL OFICIAL

    QUAD-POWER 4 DE GATES

    Resistencia inigualable, rendimiento incomparable.

    SU SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA HEAVY DUTY

    • Tecnología Quad-Power 4: Capacidad de tracción de última generación para una transmisión de potencia óptima
    • Termorresistencia: Especialmente diseñada para reducir los daños y el desgaste a temperaturas extremadamente altas y bajas (de 50°C a +130°C).
    • Resistente al agua, aceite y a productos químicos: Cumple la norma ARPM IP-3-2 de resistencia a aceites y productos químicos
    • Conductor de la electricidad estática: Cumple las normas de conductividad estática ISO 1813 y ARPM IP-3-3
    • Tolerancias de longitud estrechas: Permite instalar varias correas en la misma transmisión sin necesidad de emparejar

    EXPLORE MÁS

     

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

    ELIMINAR EL RETENSADO 

    Garantice una productividad ininterrumpida con una correa trapezoidal que no requiere mantenimiento de retensado.

    Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

    HASTA UN 30% MÁS DE POTENCIA*

    Experimente un aumento sustancial de la capacidad de potencia para mejorar sus aplicaciones industriales.

     

    *Comparado con los productos estándar de Gates.

    Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

    HASTA UN 200% MÁS DE VIDA ÚTIL DE LA CORREA*

    El nuevo compuesto de caucho de elastómero de etileno (EE) garantiza una mayor durabilidad para mejorar los ciclos de sustitución.

     

    *Comparado con los productos estándar de Gates

    Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

    AUMENTO DE LA DENSIDAD DE POTENCIA

    Reduce los costes iniciales al permitir el uso de poleas más estrechas y menos ramales de correa.

    UN NUEVO ESTÁNDAR DE POTENCIA

    Aproveche la importante densidad de potencia de Quad-Power 4. Hable hoy mismo con uno de nuestros especialistas en aplicaciones de productos para saber cómo puede rediseñar sus operaciones. 

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Cree diseños personalizados o compruebe sus necesidades de mantenimiento de correas con nuestra aplicació para móviles y para PC. Nuestro sistema intuitivo identifica las mejores correas y componentes para sus sistemas de transmisión por correa trapezoidal sin forro.

    Download the full Gates Industrial Power Transmission catalog to find the perfect belt drive components for your operation.

    CATÁLOGO DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA INDUSTRIAL

    Descargue el catálogo completo de transmisión de potencia industrial de Gates para encontrar los componentes de transmisión por correa perfectos para sus aplicaciones. Explore diferentes tamaños, materiales y diseños para crear soluciones optimizadas.

    Where to Buy button with white and red text on a black background

    DÓNDE COMPRAR

    ¿Busca productos GATES? Utilice nuestro localizador para encontrar distribuidores autorizados cerca de usted. Acceda a soluciones industriales y de automoción de calidad en el lugar que más le convenga.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos industriales e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestras correas trapeciales sin forro hoy mismo.